Menü Suche

Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

Der Nivellierfuß mit Bolzenbefestigung hat eine drehbare Basis von 25,0 mm | 0,984 Zoll und dient der Montage von Maschinen und Förderbändern bis zu .
Artikelnr:

466168

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
350 + 0,7088 €
Verpackungseinheit (VPE): 350

Bestelleinheit: VPE 350

Gesamtpreis:

248,08 €

350 x 0,7088 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Material Unterteil PP
Unterteiltyp Swivel
Zolltarifnummer 3926909790
Farbe Black
Gewindematerial Stahl
Montageart Bolzen mit Gewinde
Schwenkbar 20°
Hauptmaterial Gewinde Kohlenstoffarmer Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns