Menü Suche

Verstellbare Füße ohne Gelenk

Auf Lager

Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
0,9455 € - 0,9455 € 39800 Auf Lager
M10
40.0 mm
30.0 mm
0,6513 € - 0,6513 € 750 Auf Lager
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,9082 € - 1,9082 € 3340 Auf Lager
M8
100.0 mm
30.0 mm
0,779 € - 0,779 € 18250 Auf Lager
M8
25.0 mm
38.0 mm
1,5208 € - 1,5208 € 42450 Auf Lager
M8
100.0 mm
25.0 mm
1,9943 € - 1,9943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
100.0 mm
38.0 mm
0,8651 € - 0,8651 € 82875 Auf Lager
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,736 € - 0,736 € 26700 Auf Lager
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,8006 € - 0,8006 € 8300 Auf Lager
M8
55.0 mm
25.0 mm
1,4634 € - 1,4634 € 13390 Auf Lager
M10
70.0 mm
38.0 mm
1,5639 € - 1,5639 € 8900 Auf Lager
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,8336 € - 0,8336 € 10850 Auf Lager
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,7044 € - 0,7044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
30.0 mm
1,7647 € - 1,9656 € 2270 Auf Lager
M10
100.0 mm
30.0 mm
1,2023 € - 1,2023 € 5400 Auf Lager
M8
70.0 mm
38.0 mm
2,5969 € - 2,5969 € 670 Auf Lager
M12
100.0 mm
38.0 mm
0,9326 € - 0,9326 € 2700 Auf Lager
M8
70.0 mm
30.0 mm
1,4218 € - 1,4218 € 3750 Auf Lager
M12
55.0 mm
38.0 mm
1,033 € - 1,033 € 25 Auf Lager
M8
55.0 mm
38.0 mm
1,1119 € - 1,1119 € 16800 Auf Lager
M10
55.0 mm
30.0 mm
  • von 3
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10259924

Preisbereich
0,9455 € - 0,9455 €

Lagerbestände
39800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259818

Preisbereich
0,6513 € - 0,6513 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259900

Preisbereich
1,9082 € - 1,9082 €

Lagerbestände
3340 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259962

Preisbereich
0,779 € - 0,779 €

Lagerbestände
18250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259856

Preisbereich
1,5208 € - 1,5208 €

Lagerbestände
42450 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10260005

Preisbereich
1,9943 € - 1,9943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259849

Preisbereich
0,8651 € - 0,8651 €

Lagerbestände
82875 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259825

Preisbereich
0,736 € - 0,736 €

Lagerbestände
26700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259832

Preisbereich
0,8006 € - 0,8006 €

Lagerbestände
8300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10260043

Preisbereich
1,4634 € - 1,4634 €

Lagerbestände
13390 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10259948

Preisbereich
1,5639 € - 1,5639 €

Lagerbestände
8900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259887

Preisbereich
0,8336 € - 0,8336 €

Lagerbestände
10850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259863

Preisbereich
0,7044 € - 0,7044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10259955

Preisbereich
1,9656 € - 1,7647 €

Lagerbestände
2270 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259993

Preisbereich
1,2023 € - 1,2023 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10260104

Preisbereich
2,5969 € - 2,5969 €

Lagerbestände
670 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259894

Preisbereich
0,9326 € - 0,9326 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

10260081

Preisbereich
1,4218 € - 1,4218 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259986

Preisbereich
1,033 € - 1,033 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

10259931

Preisbereich
1,1119 € - 1,1119 €

Lagerbestände
16800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP