Menü Suche

Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

Stud Mount Levelling Foot has a 30.0 mm | 1.181 in articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10259900

Alte Essentra-Artikelnummer:

466176

5240 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 1,8726 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

187,26 €

100 x 1,8726 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Durchmesser Unterteil 30.0 mm
Höhe Unterteil 19.0 mm
Gewindelänge 100.0 mm
Material Unterteil PP
Unterteiltyp Drehlager aus Metall
Zolltarifnummer 3926909790
Farbe Black
Gewindematerial Stahl
Montageart Bolzen mit Gewinde
Schwenkbar 20°
Hauptmaterial Gewinde Kohlenstoffarmer Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns