Menü Suche

Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

Stud Mount Levelling Foot has a 30.0 mm | 1.181 in articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10259917

Alte Essentra-Artikelnummer:

466177

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 + 0,8096 €
Verpackungseinheit (VPE): 300

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

242,88 €

300 x 0,8096 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M10
Durchmesser Unterteil 30.0 mm
Höhe Unterteil 19.0 mm
Gewindelänge 25.0 mm
Material Unterteil PP
Unterteiltyp Drehlager aus Metall
Zolltarifnummer 3926909790
Farbe Black
Gewindematerial Stahl
Montageart Bolzen mit Gewinde
Schwenkbar 20°
Hauptmaterial Gewinde Kohlenstoffarmer Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns