Menü Suche

Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

Der Bolzenstellfuß mit Gewinde hat eine drehbare Basis und dient der Montage von Maschinen und Förderbändern von bis zu 38,0 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10260005

Alte Essentra-Artikelnummer:

466186

1200 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 1,9571 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

195,71 €

100 x 1,9571 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Durchmesser Unterteil 38.0 mm
Höhe Unterteil 19.0 mm
Gewindelänge 100.0 mm
Material Unterteil PP
Unterteiltyp Schwenklager aus Kunststoff
Zolltarifnummer 3926909790
Farbe Black
Gewindematerial Stahl
Montageart Bolzen mit Gewinde
Schwenkbar 20°
Hauptmaterial Gewinde Kohlenstoffarmer Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns