Menü Suche

Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

Der Bolzenstellfuß mit Gewinde hat eine drehbare Basis und dient der Montage von Maschinen und Förderbändern von bis zu 48,0 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10260234

Alte Essentra-Artikelnummer:

466209

22149 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 1,4502 €
1000 - 1999 1,37 €
2000 + 1,2334 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

145,02 €

100 x 1,4502 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M12
Durchmesser Unterteil 48.0 mm
Höhe Unterteil 17.0 mm
Gewindelänge 55.0 mm
Material Unterteil PP
Unterteiltyp Schwenklager aus Kunststoff
Zolltarifnummer 3926909790
Farbe Black
Gewindematerial Stahl
Montageart Bolzen mit Gewinde
Schwenkbar 20°
Hauptmaterial Gewinde Kohlenstoffarmer Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns