Menü Suche

Vertikaler Kniehebelspanner

In Produktion

Horizontale manuelle Niederhalter haben eine niedrige Höhe, einen gepolsterten Griff und verzinkte Komponenten, um der Korrosion standzuhalten. Der Griff und der Klemmhalter bewegen sich in unterschiedliche Richtungen, damit sich eine sichere Haltekapazität ergibt.

Seriennummer: SRG0004

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Höhe unter Stange Unterteiltyp Grifftyp Haltekraft Kaufen
13,3472 € - 13,3472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
35.1 mm
Gerade
Gerader Handgriff
101.6 kg
21,0259 € - 21,0259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
16.0 mm
Geflanscht
T-Griff
50.8 kg
19,7763 € - 19,7763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
72.0 mm
Vorderseite
Gerader Handgriff
203.7 kg
47,9921 € - 47,9921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
42.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
274.9 kg
36,7276 € - 40,8177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
16.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
71.0 kg
10,2413 € - 10,2413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
16.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
50.8 kg
35,9578 € - 35,9578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
31.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
173.3 kg
14,6149 € - 14,6149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
31.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
173.3 kg
10,6397 € - 10,6397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
24.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
101.6 kg
21,859 € - 21,859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
16.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
50.8 kg
28,0618 € - 28,0618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
24.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
101.6 kg
52,9181 € - 52,9181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
82.0 mm
Geflanscht
Gerader Handgriff
550.2 kg
  • von 2
Vertikaler Kniehebelspanner Gerader Handgriff 64 ° 224 lbs Stahl

10349670

Preisbereich
13,3472 € - 13,3472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    35.1 mm
  • Haltekraft
    101.6 kg
  • Unterteiltyp
    Gerade
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertikaler Kniehebelspanner T-Griff 63 ° 112 lbs Stahl

10349717

Preisbereich
21,0259 € - 21,0259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    16.0 mm
  • Haltekraft
    50.8 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertikaler Kniehebelspanner Gerader Handgriff 67 ° 449 lbs Stahl

10349755

Preisbereich
19,7763 € - 19,7763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    72.0 mm
  • Haltekraft
    203.7 kg
  • Unterteiltyp
    Vorderseite
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertikaler Kniehebelspanner Gerader Handgriff 58 ° 606 lbs Stahl

10349939

Preisbereich
47,9921 € - 47,9921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    42.0 mm
  • Haltekraft
    274.9 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertikaler Kniehebelspanner 71.0 kg Edelstahl

493804

Preisbereich
40,8177 € - 36,7276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    16.0 mm
  • Haltekraft
    71.0 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Vertical Toggle Clamp Straight Handle 65 ° 112 lbs Steel

20510503

Preisbereich
10,2413 € - 10,2413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    16.0 mm
  • Haltekraft
    50.8 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertical Toggle Clamp Straight Handle 63 ° 382 lbs 304 Stainless Steel

20510558

Preisbereich
35,9578 € - 35,9578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    31.0 mm
  • Haltekraft
    173.3 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Edelstahl 304
Vertical Toggle Clamp Straight Handle 63 ° 382 lbs Steel

20510541

Preisbereich
14,6149 € - 14,6149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    31.0 mm
  • Haltekraft
    173.3 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertical Toggle Clamp Straight Handle 64 ° 224 lbs Steel

20510527

Preisbereich
10,6397 € - 10,6397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    24.0 mm
  • Haltekraft
    101.6 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl
Vertical Toggle Clamp Straight Handle 60 ° 112 lbs 304 Stainless Steel

20510510

Preisbereich
21,859 € - 21,859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    16.0 mm
  • Haltekraft
    50.8 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Edelstahl 304
Vertical Toggle Clamp Straight Handle 64 ° 224 lbs 304 Stainless Steel

20510534

Preisbereich
28,0618 € - 28,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    24.0 mm
  • Haltekraft
    101.6 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Edelstahl 304
Vertical Toggle Clamp Straight Handle 60 ° 1213 lbs Steel

20510619

Preisbereich
52,9181 € - 52,9181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    82.0 mm
  • Haltekraft
    550.2 kg
  • Unterteiltyp
    Geflanscht
  • Grifffarbe
    Rot
  • Material Unterteil
    Stahl