Menü Suche

Viereckige Kuppeneinsätze

In Produktion

Gewölbte Stopfen für Vierkantrohre sind für die Endbearbeitung und den Schutz von Vierkantrohren oder Kastenprofilen konzipiert. Sie bieten ein professionelles Finish und schützen die Rohre vor Schmutz, Staub und Ablagerungen. Werden nicht nur als Rohrabdeckung, sondern häufig auch als Einsätze für Stuhlbeine verwendet.Zum Schutz von Vierkantrohren oder Kastenprofilen.Bieten einen ansprechenden Abschluss für hochwertige Rohrprodukte.Häufig eingesetzt in der Bau- und Möbelindustrie. Material: LDPE - PIR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1556

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L2 L1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,2983 € - 0,4641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1.6 mm
0.9 mm
Viereckig Rohreinsatz Schwarz LDPE - PIR

10093191

Preisbereich
0,4641 € - 0,2983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.4 mm
  • L1
    0.9 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.9 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.6 mm
  • Material
    LDPE - PIR