Viereckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.
Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.
Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | h | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kompatible Wandstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0305 € - 0,0474 € | 30000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.5 - 2.0 mm | 0.02 - 0.079 in
|
||
0,0297 € - 0,0462 € | 50000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
0,0313 € - 0,0487 € | 30000 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
0,0352 € - 0,0548 € | 9000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
||
0,0973 € - 0,1514 € | 150 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,1972 € - 0,3068 € | 794 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
0,3833 € - 0,5962 € | 615 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||
0,3101 € - 0,4824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||
0,9421 € - 1,4655 € | 600 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
|
||
1,2913 € - 1,4348 € | 40 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in
|
||
0,0359 € - 0,0558 € | 9839 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | 8899 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,1178 € - 0,1832 € | 1400 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,144 € - 0,224 € | 3193 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
0,2268 € - 0,3529 € | 265 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
0,785 € - 1,2212 € | 100 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
1,1712 € - 1,8219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
0,0702 € - 0,1093 € | 7350 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,1071 € - 0,1666 € | 252 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
0,1548 € - 0,2408 € | 943 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.6 - 4.0 mm | 0.102 - 0.157 in
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.