Menü Suche

Vierteldrehbefestigungen

In Produktion

Vierteldreh-Plattenbefestigungen, allgemein bekannt als Vierteldreh-Noppen oder -Nieten, werden in Buchsen eingeführt und durch Drehen des Bolzens um 90 Grad befestigt – ein Prozess, der als die „Vierteldrehung“ bezeichnet wird. Der Verschluss bietet eine vorhersagbare Haltekraft und sorgt in verriegelter Position für eine Sperre, die einem versehentlichen Öffnen widersteht. Eine Lösung, die bei einer Montage schnell, aber sicher ist.

Zu unserem Vierteldreh-Sortiment gehören Plattenbefestigungen aus Acetal, RMS-14. Diese Auswahl enthält eine schwarze Option, die nach UL94 HB zertifiziert ist. Eine Vierteldrehung mit einem Flachkopfschraubendreher oder einer Münze löst die untere Platte. Der Riegel verbleibt in der abnehmbaren Platte. Alternativ können die nicht bewerteten Acetal-Optionen in Schwarz oder Weiß einfach installiert werden, indem der Kolben mit einem Hammer, der zwei Platten miteinander verriegelt, in die Tülle getrieben wird. Um die Platten zu lösen, wird der Kolben mit einem Schraubenzieher eine Vierteldrehung weit gedreht.

Ebenfalls enthalten sind unsere Kreuzkopf-POM-Nieten. Geeignet für Sicherheitsplatten und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen; sie bieten eine dauerhafte Montagelösung, die für eine Vielzahl von Plattentiefen und Montagelochgrößen geeignet ist. Oder probieren Sie doch unsere schwarzen oder naturfarbenen Nylon-Vierteldrehverschlüsse aus. Diese werden für eine noch leichtere Anwendung in vormontierter Form geliefert. Es ist ideal, wenn es nicht möglich ist, eine Haltenocke in den Rahmen einzuarbeiten.

  • Schnell öffnend und schnell montierbar
  • Verriegelt und entriegelt mit einer einfachen Vierteldrehung
  • Materialien: Acetal, Nylon und POM
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kopfhöhe Kopfdurchmesser Ausführung Vormontierte Niete Plattenstärkenbereich Antriebstyp Kaufen
0,2293 € - 0,2293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Style 8
Nein
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5388 € - 0,5388 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Style 6
Nein
Kreuzschlitz-Betätigung
0,6867 € - 0,6867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Style 6
Nein
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 2
Vierteldreh-Plattenbefestigung 3.5 mm 6.0 mm (PT) Schwarz

551656

Preisbereich
0,2293 € - 0,2293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Lochform
    Rund
  • Nietenbefestigungsausführung
    Vierteldrehung
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Vierteldreh-Plattenbefestigung 4.5 mm 6.0 mm (PT) Schwarz

495236

Preisbereich
0,5388 € - 0,5388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Lochform
    Rund
  • Nietenbefestigungsausführung
    Vierteldrehung
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Vierteldreh-Plattenbefestigung 6.0 mm 8.2 mm (PT) Schwarz

495241

Preisbereich
0,6867 € - 0,6867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Lochform
    Rund
  • Nietenbefestigungsausführung
    Vierteldrehung
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen