Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.
Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.
Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2722 € - 0,5629 € | 1478 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
|
||
0,0994 € - 0,2063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blau
|
LDPE
|
|
||
0,1975 € - 0,3859 € | 45818 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,1258 € - 0,2449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,163 € - 0,3191 € | 22346 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,1644 € - 0,4991 € | 4284 Auf Lager |
0.594 in
15.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blau
|
LDPE
|
|
||
0,0747 € - 0,1453 € | 16791 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,1019 € - 0,1987 € | 125993 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,1341 € - 0,2611 € | 26377 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,1727 € - 0,3366 € | 4381 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,2031 € - 0,3975 € | 80909 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0765 € - 0,1587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
|
||
0,1334 € - 0,2765 € | 2707 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
|
||
0,1658 € - 0,3453 € | 26185 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blau
|
LDPE
|
|
||
0,2349 € - 0,4816 € | 2028 Auf Lager |
2.122 in
53.9 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Blau
|
LDPE
|
|
||
0,1204 € - 0,2495 € | 5000 Auf Lager |
1.157 in
29.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
|
||
0,0936 € - 0,1828 € | 5880 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,1222 € - 0,2379 € | 15694 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,1506 € - 0,293 € | 1765 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,1948 € - 0,3772 € | 10138 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.