Menü Suche

Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.9 mm 17.5 mm LDPE Blau

Diese blaue seitliche Zuglasche bietet hervorragenden Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Die seitliche Zuglasche ist eine zusätzliche Hilfe, um das Teil aus einer engen Passung zu entfernen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10162705

Alte Essentra-Artikelnummer:

P-23

7427 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
350 - 3499 0,1992 €
3500 + 0,0836 €
Verpackungseinheit (VPE): 3500

Bestelleinheit: VPE 350

Gesamtpreis:

69,72 €

350 x 0,1992 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 23.9 mm
d1 17.5 mm
d2 19.9 mm
Farbe Blau
Material LDPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns