Menü Suche

Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.5 mm 38.5 mm TPE Natur 1

Diese Stopfen haben eine seitliche Abziehlasche für zusätzliche Unterstützung, wenn sie fest sitzen und entfernt werden müssen. Sie schützen Bohrungen mit und ohne Gewinde vor Beschädigungen und Korrosion bei Lagerung und Transport. Temperaturbeständig von -40 °C bis 135 °C. Naturfarben und aus TPE gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20572891

Alte Essentra-Artikelnummer:

20572891

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,1312 €
2000 - 9999 0,0937 €
10000 + 0,0843 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

26,24 €

200 x 0,1312 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 44.5 mm
d1 38.5 mm
d2 40.5 mm
H 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Farbe Natural
Material TPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns