Menü Suche

Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.0 mm 8.0 mm Gelb LDPE

Diese Stopfen haben eine seitliche Abziehlasche für zusätzliche Unterstützung, wenn sie fest sitzen und entfernt werden müssen. Sie schützen Bohrungen mit und ohne Gewinde vor Beschädigungen und Korrosion bei Lagerung und Transport. Temperaturbeständig von -40 °C bis 135 °C. Gelb und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt.
Artikelnr:

20572983

15098 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0288 €
5000 - 24999 0,0206 €
25000 + 0,0185 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

14,40 €

500 x 0,0288 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 10.0 mm
d2 8.0 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Farbe Gelb
Material LDPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns