Menü Suche

Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.5 mm 17.5 mm Gelb LDPE

Diese Stopfen haben eine seitliche Abziehlasche für zusätzliche Unterstützung, wenn sie fest sitzen und entfernt werden müssen. Sie schützen Bohrungen mit und ohne Gewinde vor Beschädigungen und Korrosion bei Lagerung und Transport. Temperaturbeständig von -40 °C bis 135 °C. Gelb und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt.
Artikelnr:

20573072

10098 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,048 €
2000 - 9999 0,0343 €
10000 + 0,0308 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

9,60 €

200 x 0,048 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 19.5 mm
d2 17.5 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Farbe Gelb
Material LDPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns