Menü Suche

Knopfbetätigter Riegel 20.5 mm Druckgegossene Zinklegierung Chrom

Mini-Nockenverriegelung mit Knebelbetätigung und einfacher Befestigung durch Clips sind für die Verriegelung und den sicheren Zugang zu Ihren Paneelen und Türen konzipiert. Diese Schlösser sind schlüssellos, manuell betätigt und in Zinklegierung mit verchromter Beschichtung erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20064112

Alte Essentra-Artikelnummer:

1661111E

113 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 11,3543 €
50 + 8,1102 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

11,35 €

1 x 11,3543 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Verchromt
Zungenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Griffmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Gehäusematerial Druckgegossene Zinklegierung
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung
Greifweite 20.5 mm
Länge Montagebohrung 16.2 mm
Montagelochbreite 14.2 mm
Zungenlänge 35.0 mm
Inbegriffen No Includes
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns