Menü Suche

Knopfbetätigter Riegel Mini-Drehriegel 16.2 mm 14.2 mm Zamak

Mini-Nockenverriegelung mit Knebelbetätigung und einfacher Befestigung durch Clips sind für die Verriegelung und den sicheren Zugang zu Ihren Paneelen und Türen konzipiert. Diese Schlösser sind schlüssellos, handbetrieben und in Zamak mit schwarzer Beschichtung erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20077464

Alte Essentra-Artikelnummer:

5661202011E

29 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 2,326 €
100 - 499 1,6614 €
500 + 1,5556 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

2,33 €

1 x 2,326 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Pulverbeschichtet
Zungenmaterial Stahl
Griffmaterial PA
Gehäusematerial PA
Riegelmaterial Zamak
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung
Greifweite 20.5 mm
Länge Montagebohrung 16.2 mm
Montagelochbreite 14.2 mm
Zungenlänge 35.0 mm
Inbegriffen No Includes
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns