Menü Suche

Schraube Innensechskant Torx M6 16.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Artikelnr:

187102370409

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 8,7051 €
50 - 99 7,7103 €
100 + 7,351 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

87,05 €

10 x 8,7051 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gewindegröße M6
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 4.4 mm
Gewindelänge 16.0 mm
Steigungsdurchmesser 1.0 mm
Kopftyp Innensechskant
Schraubenart Schraube mit großem Kopf
Farbe Braun
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyetheretherketon

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns