Menü Suche

Zylindrische Stahlmuttern

In Produktion

Zylindrische Stahlmuttern sind Befestigungen, die häufig zusammen mit Leitspindeln oder Kugelgewindetrieben zum Einsatz kommen, um eine Drehbewegung in einen linearen Bewegungsablauf umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.

Sie werden für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung und Klemmfunktionen verwendet. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.

Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel.
  • Kommen im Automobilsektor, in der Luftfahrt und im Bauwesen zum Einsatz
  • Zylindrische Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Stahl Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße d1 tol 7H Kontaktfläche Steigung d2 tol. h10 Gewinderichtung Kaufen
153,02 € - 178,963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR60 x 9
5490.0
9.0
100.0
Rechter Türanschlag
247,65 € - 289,639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR80 x 10
8900.0
10.0
120.0
Rechter Türanschlag
9,60 € - 12,7995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR16 x 8
365.0
8.0
36.0
Rechter Türanschlag
12,29 € - 16,3875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR18 x 8
470.0
8.0
40.0
Rechter Türanschlag
15,43 € - 20,5735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR24 x 10
845.0
10.0
50.0
Rechter Türanschlag
9,54 € - 12,719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 8
590.0
8.0
45.0
Rechter Türanschlag
9,12 € - 12,1555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR14 x 6
285.0
6.0
30.0
Rechter Türanschlag
20,59 € - 27,4505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR30 x 12
1335.0
12.0
60.0
Rechter Türanschlag
6,24 € - 8,326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR12 x 6
210.0
6.0
26.0
Rechter Türanschlag
  • von 3
Zylindrische Mutter TR60 x 9 90.0 Stahl

20147679

Preisbereich
178,963 € - 153,02 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    5490.0
Zylindrische Mutter TR80 x 10 110.0 Stahl

20147716

Preisbereich
289,639 € - 247,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR80 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    8900.0
Zylindrische Mutter TR16 x 8 24.0 Stahl

20149031

Preisbereich
12,7995 € - 9,60 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    365.0
Zylindrische Mutter TR18 x 8 27.0 Stahl

20149437

Preisbereich
16,3875 € - 12,29 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    470.0
Zylindrische Mutter TR24 x 10 36.0 Stahl

20149451

Preisbereich
20,5735 € - 15,43 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    845.0
Zylindrische Mutter TR20 x 8 30.0 Stahl

20149444

Preisbereich
12,719 € - 9,54 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    590.0
Zylindrische Mutter TR14 x 6 21.0 Stahl

20149420

Preisbereich
12,1555 € - 9,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    285.0
Zylindrische Mutter TR30 x 12 45.0 Stahl

20149536

Preisbereich
27,4505 € - 20,59 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1335.0
Zylindrische Mutter TR12 x 6 18.0 Stahl

20149529

Preisbereich
8,326 € - 6,24 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    210.0