Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(5 Produktgruppen)
Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Rundumschutz für Flansche. Sie sind für alle Arten von Flanschflächen geeignet.
Sie bieten Flexibilität, Haltbarkeit und das vielseitige Design macht sie geeignet für den Schutz von Schraubenlöchern. Sie sind leicht zu montieren. Das Sortiment umfasst Optionen, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden.
Abdeckung ANSI 16.5, DIN 2631-2635 und BS4504
Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.
Stirnflächenschutz, der als Schutzschild dient, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.
Das konische Design sorgt für eine starke Haftung am Kragen der Rohranwendung und erfordert keine Befestigungselemente für die Montage. Sie sind aus strapazierfähigem Material gefertigt und eignen sich für DIN- und ANSI-Flansche.
Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign. Das Design verfügt außerdem über flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.
Für die Montage dieses Flanschschutzes sind keine Befestigungselemente erforderlich. Er erfüllt die Anforderungen von ANSI B16.5 Klasse 150 für Flansche, DIN2627 bis 2638 und BS5504.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.