Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polyethylen Hutmutter Stirnflächen-Flanschschützer

 (4 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

All-Round-Flanschdeckel

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

All-Round-Flanschdeckel sind ideal für den Schutz innenbeschichteter Flansche und bieten einen kompletten Rundumflanschschutz.

  • Geeignet für alle Arten von Flanschoberflächen und Bolzenlöchern.
  • Flexibel, langlebig und leicht zu montieren.
Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign.

  • Flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.
  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1365

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

Die Stirnflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.

  • ‌Der Spezialkleber bietet eine gute Haftung und hinterlässt unter normalen Umständen keine Rückstände
  • Erfüllt die Spezifikationen von ANSI B16.5 und ASME B16.47, mit einer Druckstufe von 15 Pfund (lb).
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1373