Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polyethylen Schnappmuttern Stirnflächen-Flanschschützer

 (4 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

All-Round-Flanschdeckel

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Rundumschutz für Flansche. Sie sind für alle Arten von Flanschflächen geeignet.

Sie bieten Flexibilität, Haltbarkeit und das vielseitige Design macht sie geeignet für den Schutz von Schraubenlöchern. Sie sind leicht zu montieren. Das Sortiment umfasst Optionen, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden.

Abdeckung ANSI 16.5, DIN 2631-2635 und BS4504

  • Material: Flexibles Polyethylen (PE)
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1353

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign. Das Design verfügt außerdem über flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.

Für die Montage dieses Flanschschutzes sind keine Befestigungselemente erforderlich. Er erfüllt die Anforderungen von ANSI B16.5 Klasse 150 für Flansche, DIN2627 bis 2638 und BS5504.

  • Materialien: Polyethylen (PE) und Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1365

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung

Die Vollflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.

Die Schutzvorrichtungen bieten einen vollflächigen Schutz des äußeren Flanschdurchmessers. Sie entsprechen den Spezifikationen ANSI B16.5 und ASME B16.47 und haben eine Belastbarkeit von 15 Pfund (lb).

Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.

  • Material: Polyethylen (PE)
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1373