Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Edelstahl Komponenten für Drehbewegungen M6

 (6 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Gabelgelenke mit Bolzen

Diese Gabelgelenke mit Bolzen sind eine Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Gabelkopfbolzen wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst. Dies stellt die Stabilität und Integrität des Gelenks sicher, sogar bei schweren Lasten und hohen Belastungen. Falls notwendig, kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Splint abgezogen wird. Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch, um die kontinuierliche Leistung und Langlebigkeit des Gelenks sicherzustellen.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spanneinrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst.
  • Sie kommen als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung.
Material: Edelstahl 303, Stahl Series Code:

Gegenstücke für Gabelgelenke

Diese Gabelgelenk-Gegenstücke sind zur Verwendung zusammen mit dem Gabelgelenk vorgesehen, um eine gleichmäßige, kontrollierte Bewegung zu ermöglichen. Diese wurden entsprechend konzipiert, um zwischen unsere Gabelgelenke zu passen und eine Verbindung zu bieten, wenn ein Winkelversatz erforderlich ist.

Die hervorragende Passform des Gegenstücks bietet eine solide und feste Verbindung mit dem Gabelgelenk, was für Stabilität, Zuverlässigkeit und optimale Kraftübertragung sorgt. Die glatte Oberfläche des Gegenstücks verringert Reibung und Abnutzung zwischen den beiden Komponenten und trägt zu der Langlebigkeit und Effizienz des Gelenks bei.

Es wird sichergestellt, dass beide Komponenten bei unterschiedlichen Lasten aufeinander ausgerichtet und eingerastet bleiben und damit eine zuverlässige und sichere Verbindung bieten. Die Gewindegröße ist passend auf das Gabelgelenk ausgelegt, was für eine einfache Installation und Entfernung sorgt. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen für Lenkgetriebe, Aufhängungssysteme und Kontrollmechanismen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen zum Einsatz.

  • Entsprechend konzipiert, um zwischen unsere Gabelgelenke zu passen und eine Verbindung zu bieten, wenn ein Winkelversatz erforderlich ist.
  • Die Gewindegröße ist passend auf das Gabelgelenk ausgelegt, was für eine einfache Installation und Entfernung sorgt.
  • Die glatte Oberfläche des Gegenstücks verringert Reibung und Abnutzung und trägt zu der Langlebigkeit und Effizienz des Gelenks bei.
Material: Edelstahl, Stahl Series Code:

Hochleistungsgelenkköpfe ‒ mit Innengewinde

Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Innengewinde verbinden zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander und haben ein integriertes Radial-Gelenklager am Ende. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit Innengewinde und einem integrierten Radial-Gelenklager. Das Radial-Gelenklager unterstützt sowohl Radial- als auch Axialbelastungen. Sie korrigieren Winkelversatz und sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.

Das Kugelgelenk wird von einer Kunststoff-Lagerschale unterstützt, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Gelenklager verfügen über minimale anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es viele Fremdpartikel absorbieren kann und dadurch Verletzungen verhindert.

Die Oberfläche ist langlebig und beständig gegen Korrosion und Verschleiß. Das Gehäuse mit Innengewinde macht eine Verbindung mit dem entsprechenden Gegenstück einfach. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.

  • Das Gehäuse mit Innengewinde macht eine Verbindung mit dem entsprechenden Gegenstück einfach.
  • Die Oberfläche ist langlebig und beständig gegen Korrosion und Verschleiß.
  • Sie können Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten.
Material: Edelstahl, Stahl Series Code:

Kugelgelenke

Diese Kugelgelenke können dazu verwendet werden, zwei Komponenten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden. Sie sind stark und langlebig und garantieren eine zuverlässige Leistung, selbst bei enormen Belastungen. Sie ermöglichen eine effiziente und präzise Bewegung und sorgen für einen problemlosen Betrieb und reduzierte Reibung.

Sie haben ein kugelförmiges Ende und ein Kugelpfannengehäuse, was für Bewegungsfreiheit und Flexibilität sorgt. Die Konstruktion ermöglicht Rotation und Winkelbewegungen, was ideal ist für multidirektionale Anwendungen.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Ermöglichen eine effiziente und präzise Bewegung und sorgen für einen problemlosen Betrieb und reduzierte Reibung.
  • Sie haben ein kugelförmiges Ende und ein Kugelpfannengehäuse, was für viel Mobilität und Flexibilität sorgt.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303, Stahl Series Code:

Kugelgelenke mit Dichtkappe

Diese Kugelgelenke mit Dichtungskappen werden dazu verwendet, zwei Komponenten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden. Es kommt zu wenig Reibung und Verschleiß, was für eine lang andauernde Leistung und einen problemlosen Betrieb sorgt.

Sie bestehen aus einer Gelenkkugel und einer passenden Gelenkpfanne, was für Bewegungsfreiheit der zwei Abschnitte relativ zueinander sorgt. Bei den meisten Kugelgelenken wird die Kugel auf einer Spindel positioniert, die sich innerhalb eines Gehäuses dreht. Das Gehäuse ist typischerweise an beide Komponenten angebracht, die miteinander verbunden werden sollen. Eine Dichtkappe ist mit dem Gehäuse verbunden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Partikeln in das Gelenk und damit Schäden zu verhindern.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Es kommt zu wenig Reibung und Verschleiß, was für eine lang andauernde Leistung sorgt.
  • Eine Dichtkappe ist mit dem Gehäuse verbunden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Partikeln in das Gelenk zu verhindern.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Kugelgelenke mit Schlüsselflächen

Diese Kugelgelenke mit Schlüsselflächen werden dazu verwendet, zwei Teile miteinander zu verbinden. Dieses Kugelgelenksystem ermöglicht eine gleichmäßige und flexible Bewegung in mehrere Richtungen. Die Schlüsselflächen am Gehäuse unterstützen die Installation, da das Teil von einem Schraubenschlüssel erfasst werden kann.

Die Kugelgelenke bieten langlebige Leistung und gleichmäßigen Betrieb, indem Reibung und Verschleiß bei miteinander verbundenen Komponenten durch Flexibilität bei Versätzen reduziert werden.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Die Kugelgelenke bieten lang andauernde Leistung und einen problemlosen Betrieb, indem Reibung und Verschleiß reduziert werden.
  • Die Schlüsselflächen am Gehäuse unterstützen die Installation, da das Teil von einem Schraubenschlüssel erfasst werden kann.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse: