Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(4 Produktgruppen)
Diese Federclips ermöglichen eine sichere Befestigung von Drähten auf einer Platte. Sie sind als Ausführungen mit Schraubbefestigung oder zum Einrasten erhältlich.
Stapelbare Abstandkomponenten und Abstandhalter für LWL-Spulen, hergestellt aus UL94 V0 gelistetem Nylon 6/6. Diese LWL-Zubehörkomponenten werden zum Stapeln mehrerer LWL-Spulen verwendet sowie als Abstandhalter zwischen LWL-Spulen und Leiterplatte.
Dieses Kombinations-Nietwerkzeug ist für die Verwendung mit popnieten. Die Handpistole hat ein ergonomisches Design; die Kraft nimmt zu, wenn sich Ihre Hand schließt, was durch einen speziell entwickelten Hebel für das Setzen von Blindnieten ausgenutzt wird. Das macht das Werkzeug nicht nur bequem, sondern auch einfach in der Anwendung. Das Blindniet-Handwerkzeug ist ideal für Einhandbedienung. Durch die Einhandbedienung können Sie den zum Nieten erforderlichen Druck um bis zu 40 Prozent verringern.Das Werkzeug hat ein robustes Design, das sicheres Nieten ermöglicht. Die Pistole verfügt über einen Behälter für gebrauchte Nietdorne. Der Pistolenbackenmechanismus hält den Nietdorn nach dem Brechen fest, der dann durch Vorwärtsdrücken des Hebels wieder freigegeben werden kann. Der lange Hub ist praktisch für hohe Blindnieten.Einhändige, manuelle BedienungHergestellt aus schwarzem und blauem KunststoffArbeitsbereich: Blindnieten bis zu einem Durchmesser von 5 mm bei Aluminium und 4 mm bei Stahl/Edelstahl.
Popnieten sind bequeme Befestigungen, die hauptsächlich bei Platten mit beschränktem Zugang oder mit beschränktem Zugriff auf einer Seite, verwendet werden. Das bedeutet, dass sie normalerweise auf der Rückseite (Blindseite) der Anwendung montiert werden, sodass die Komponenten miteinander verbunden werden können.
Je nach Art der Anwendung können diese Nieten auch anstelle von Schweißnähten, Kleber, Schrauben, Muttern und Bolzen verwendet werden. Popnieten verbinden zwei Werkstoffe dauerhaft zusammen. Sie sind ideal für dünne Anwendungen und eignen sich für Werkstoffe, einschließlich Holz, Metall und Kunststoff.
Sie sind mit einem Hammer oder einem speziellen Nietwerkzeug einfach zu installieren. Popnieten werden in ein enges Plattenloch eingesetzt und gehen durch die zwei Materialien, die miteinander verbunden werden sollen, hindurch.
Unser Popnieten-Sortiment ist robust und verfügt trotzdem über ein geringes Gewicht. Diese Nieten bieten eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine chemische Beständigkeit aus.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.