Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Flachkopf

 (6 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Flachkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring hat einen Flachkopf mit drei Antriebsoptionen: Torx, Kreuzschlitz oder Schlitz. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten ein formschlüssiges, schnelles Einrasten und eine Übertragung des Drehmoments mit weniger Abwärtsdruck. Schrauben mit Kreuzschlitz können hohen Drehmomenten widerstehen, was sie zu einer guten Wahl für Anwendungen mit enger Passform macht und das Entfernen der Schraube vereinfacht, auch wenn sie fest angezogen wurde. Zu guter Letzt haben Schrauben mit Schlitz eine niedrigere Drehmomentkapazität als andere Antriebstypen wie Kreuzschlitz oder Torx. Diese Schrauben verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Diese Schrauben mit integriertem O-Ring verfügen über einen Flachkopf. Der O-Ring sorgt für einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimiert das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Diese Schrauben verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.

  • Bieten eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen und minimieren das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen.
  • Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
  • Verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0171

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Passschrauben ‒ Flachkopf

Diese Passschrauben mit Flachkopf, auch bekannt als Ansatzschrauben mit Flachkopf, sind eine Art von Befestigung, die aus einem zylinderförmigen Schaft mit einem flachen Kopf an einem Ende und einer Schulter am anderen Ende besteht. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich, wenn ein Montagestift, ein Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erforderlich sind. Sie sind robust und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen flachen Kopf, der leicht gewölbt ist, und eine flache Auflagefläche. Sie sind geeignet für Anwendungen mit niedrigem Profil und haben ein ästhetisch attraktives Erscheinungsbild. Sie ist mithilfe eines Schlitzschraubendrehers einfach zu installieren und zu entfernen. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen-, Automobil- und medizinische Anwendungen.

  • Sie sind robust und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.
  • Sie haben einen flachen Kopf, der leicht gewölbt ist, und eine flache Auflagefläche.
  • Sie sind geeignet für Anwendungen mit niedrigem Profil und haben ein ästhetisch attraktives Erscheinungsbild.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0144.A2

Selbstbohrende und gewindefurchende Schrauben ‒ Flachkopf

Mit einer Spitze, die der Schraube das Einschneiden in die Platte ermöglicht. Dies verkürzt die zum Befestigen benötigte Zeit und verringert die manuelle Arbeit.

Selbstschneidende Schrauben – Flachkopf

Flachkopfschrauben mit selbstschneidendem Gewinde können mit einem Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher montiert werden und sind ideal für die Verbindung von dünnen Platten. Hergestellt aus 45 % glasgefülltem Polyphtalamid, mit schwarzer Oberfläche.

Unverlierbare Schrauben - Flachkopf

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben hat einen Flachkopf mit zwei Antriebsoptionen: Torx oder Kreuzschlitz. Schrauben mit Torx-Antrieben bieten ein formschlüssiges, schnelles Einrasten und eine Übertragung des Drehmoments, bei der weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Im Gegensatz dazu können Schrauben mit Kreuzschlitz hohen Drehmomenten widerstehen, was sie zu einer guten Wahl für Anwendungen mit enger Passform macht und das Entfernen der Schraube vereinfacht, auch wenn sie fest angezogen wurde. Beide bieten eine hervorragende Befestigungsoptik und sind ideal für ein ansprechendes Erscheinungsbild bei einem fertigen Produkt.

Diese Schrauben bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Die M8-Größen haben ein reduziertes Drehmoment, während die Größen M3, M4, M5 und M6 über einen Kreuzschlitz verfügen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 14583 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 14583 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0150.A2