Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

ANSI Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen Muldenschlösser

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.

Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.

Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.

Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.

  • Material: Gummi
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1361