Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen Membrantüllen

 (4 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.



Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.

Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.

Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.

Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.

  • Material: Gummi
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1361

Membrantüllen

Membrantüllen haben eine dünne Haut, die durchbohrt werden kann, um ein Durchführen von Kabeln in unterschiedlichen Größen, in Gehäuse oder durch Platten, zu ermöglichen. Bei zweiseitigen Ausschnitten befindet sich die zentrale Haut in der Mitte der Tülle, während bei einseitigen Ausschnitten die Haut auf einer Seite der Tülle liegt.

Membrantüllen ‒ einseitiger Ausschnitt

Membrantüllen haben eine dünne Haut, die durchbohrt werden kann, um ein Durchführen von Kabeln in unterschiedlichen Größen, in Gehäuse oder durch Platten, zu ermöglichen. Während sich bei zweiseitigen Ausschnitten die zentrale Haut in der Mitte der Tülle befindet, liegt die Haut bei einseitigen Ausschnitten auf einer Seite der Tülle.