Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen LWL-Befestigungsclips

 (5 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.



Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.

Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.

Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.

Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.

  • Material: Gummi
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1361

LWL-Befestigungsclip ‒ Radiusführung

Der LWL-Befestigungsclip mit Radiusführung aus PVC besteht aus zwei extrudierten Clips, die ineinander einrasten und einen Clip mit einer glatten, gebogenen Oberfläche zur Aufnahme von Glasfaserkabelbündeln bilden, was den Knickradius des Glasfaserkabels beschränkt. Schwarze Optik. UL94 V0 gelistet.

LWL-Befestigungsclip ‒ Vierteldrehung

Vierteldreh-Befestigungsclips für Glasfaserkabel unterstützen Standard-Rackhalter in einem 19-Zoll-Rack, Befestigung erfolgt durch eine Vierteldrehung. Sie können zur Verlegung eines Glasfaserkabels entlang eines Racks verwendet werden. Hergestellt aus UL94 V0 gelistetem Nylon mit schwarzer Optik.

Spleißhalter

Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.