Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polyethylen Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen Lösbare Nieten

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.



Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.

Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.

Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.

Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.

  • Material: Gummi
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1361

Spreiznieten - Nieten mit Spreizbefestigung

Belastungsspreiznieten (LSR) sind eine Art von Drucknieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung darstellen. LSR-Nieten heißen so, weil sie sich in der Anwendung ausdehnen und einen sicheren und festen Sitz bieten. Diese Kunststoffnieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.

Unser Sortiment umfasst eine Mischung aus verschiedenen Spreizniettypen, darunter ein Kernsortiment an Spreiznieten, einschließlich einer stumpfen Variante. Treibnieten, Nieten mit Flachrundkopf und Schlüssellochnieten. Zu den Materialien gehören Nylon 6/6, Acetal, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Spreiznieten aus Kunststoff haben eine gute elektrische Isolierung und sind außerdem resistent gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.

Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anbringungsmethode ist.

  • Farben: Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • UL94 V2 gelistet