Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen Schneckengewinde

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.

  • ‌Der Spezialkleber bietet eine gute Haftung und hinterlässt unter normalen Umständen keine Rückstände
  • Passend für Flansche mit Spezifikationen nach DIN und ANSI
Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.



Seriennummer: SR1372

Schneckengewinde-Schlauchschellen

Das Sortiment der Schneckengewinde-Schlauchschellen besteht aus zwei verschiedenen Schellenausführungen. Die Schelle mit 9 mm Bandbreite hat ein empfohlenes Anzugsdrehmoment von maximal 3,0 Nm, und die Schelle mit 12 mm Bandbreite hat ein empfohlenes Anzugsdrehmoment von maximal 5,0 Nm. Es handelt sich um stabile Bänder, die einen besseren Schlauchschutz als perforierte Alternativen bieten. Besteht aus einem punktgeschweißten Gehäuse und der C7-Sechskantkopf ermöglicht die Verwendung von Standardwerkzeugen für die Montage und Demontage. Die AISI 304/W4-Ausführung hat anstatt eines perforierten Bandes mit aufgerollten Enden ein geprägtes Band, um beim Befestigen von flexiblen Gummischläuchen eine Deformation des Schlauchs zu vermeiden.



Seriennummer: SR6121, SR6100