Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Permanent Gummibasiert 180°C

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ dauerhaft ‒ Twin Stick

Twin Stick™ ist der Favorit der Branche für die Montage von Point of Purchase-Displays und Schildern. Der flexible Schaumträger füllt Lücken, sodass unregelmäßige Oberflächen zusammengeführt werden können. Unser hochwirksames Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien.

Folienklebeband auf Rollen - 4813 Permanentes Beutelverschluss-Klebeband - mit Abziehrand

Das Klebeband 4813 zum Verschließen von Kunststoffbeuteln wurde für dauerhafte Anwendungen entwickelt und ist beidseitig mit einem leistungsstarken Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis beschichtet. Es verfügt zusätzlich über eine heiß schneidbare Abziehfolie, die auf beiden Seiten mit einem trockenen Abziehrand versehen ist, damit das Abziehen problemlos erfolgen kann. Spezifikationen: Kleber: Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis, dauerhaft. Anwendungstemperatur: 5C bis 50C. Gebrauchstemperatur: -20C bis 65C. Klassifizierungen: FDA-Vorschrift 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln. Anwendungen: Heiß schneidbar bei niedrigen Temperaturen, erhöhte Fertigungsgeschwindigkeiten.

Folienklebeband auf Rollen ‒ DK Film ‒ Kautschuk

DK Film bietet die Klebeeigenschaften unserer dauerhaften auf Kautschuk basierenden Kleber ohne die Dicke eines Schaumbands. Kleber auf Kautschukbasis haben eine gute Anfangshaftung und wurden so entwickelt, dass sie auf vielen unterschiedlichen Arten von Oberflächen haften. Für mehr Flexibilität bei Ihren Anwendungen sind zwei Kleberstärken erhältlich: Nutzen Sie das Klebeband mit 3,0 mil für weniger anspruchsvolle, kostensensible Projekte. Nutzen Sie das Klebeband mit 4,5 mil für Anwendungen, die eine höhere Scherfestigkeit erfordern: Extrudierungen, Namensschilder, Verpackungen und Bindungen, Beschilderungen, Point of Purchase-Displays, Ordner/Kartons aus Wellpappe, Kunststoffbefestigungen.