Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polypropylen Durchziehplomben Klemmhebel

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Durchziehplomben ‒ Band mit Widerhaken

Ein Sortiment von zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Festhalten rutschiger Materialien eignet. Sie bieten eine indikative Verplombung, die Anzeichen von Manipulation oder Bruch erkennen lässt, und können daher zur Verhinderung von Diebstahl beitragen. Die Plomben werden häufig zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Sie eignen sich für viele Anwendungen, auch für solche, die robuster sind. Das Sortiment umfasst verschiedene Typen, darunter auch solche mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen, wozu kein Werkzeug benötigt wird. Die Typenoptionen sind: AceLock, LightLock, PrimeLock und SentryLock.

PrimeLock ist eine kostengünstige, manipulationssichere Plombe mit integriertem Etikettenhalter. Sie verfügt über eine einteilige, variable Schlaufenkonstruktion mit einem einzigartigen, stacheligen Stiel, der den Halt der Plombe verbessert. Es gibt auch Optionen für seitlich abreißbare und lange Etiketten. Die längeren Etiketten sind ideal für den Barcode-Druck. PrimeLock wird in der Regel für die sichere Befestigung am Hals von Beuteln oder auf nicht rutschigen Materialien verwendet. Sie profitieren von einer schnellen Identifizierung der Informationen und einer einfachen Entfernung der Plombe, ohne dass ein Schneidewerkzeug erforderlich ist.

LightLock wurde speziell für die Kennzeichnung von Feuerlöschern nach der Prüfung entwickelt und zeichnet sich durch eine geringe Bruchlast aus, so dass es in Notfällen leicht zu entfernen ist. Hat eine einteilige, variable Konstruktion für eine niedrige Reißfestigkeit und ein dünnes, mit Widerhaken versehenes Siegelband (2,6 mm Durchmesser). Diese Plomben sind ideal für Anwendungen mit kleinen Plombenöffnungen. Die Farbcodierung ermöglicht eine einfache Identifizierung und sie lassen sich ohne Werkzeug entfernen.

AceLock ist eine vielseitige, zugfeste Plombe, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Sie ist einfach zu handhaben und erfordert kein Werkzeug zum Anbringen oder Entfernen. Die variable Schlaufe ist mit einem Verschlussmechanismus aus Acetal verstärkt, der die Sicherheit erhöht und vor Manipulationen durch Hitzeeinwirkung schützt. Verfügt außerdem über ein dünnes Siegelband mit Widerhaken (3,0 mm) und bietet seitliche Abreißmöglichkeiten. Ideal für robustere Anwendungen.

SentryLock ist eine vielseitig einsetzbare Plombe, die Sicherheit und Schutz vor Verlust bietet. Sie hat eine hohe Bruchfestigkeit und ein benutzerfreundliches Design zum seitlichen Abreißen. Das variable Schleifendesign ist mit einem Verriegelungsmechanismus aus Acetal verstärkt. Dieser Mechanismus profitiert auch von der Roll-Heat-Staking-Technologie. Die Plombe verfügt über Greifzacken am Stiel. Diese dienen dazu, die Hälse von Beuteln sicher zu verschließen und Manipulationen eindeutig nachzuweisen.

Hohe Bruchfestigkeit:8kg,12kg,20 kg und32kg

  • Korpusmaterial: Polypropylen
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb
  • Zu den Anwendungsbereichen gehören: Geld- und Kuriertaschen, Sicherheitsbehälter, Paletten-Rollcontainer und Käfigtüren, Lastwagen und Wagen, Geldautomaten, Münzbehälter, Spielautomaten, Sicherheitsausrüstungen (Feuerlöscher), Asservatentaschen, Transportbehälter, Logistik- und Sicherheitsdienste ... und vieles mehr!


Series Code: , SRAceLock, SRPrimeLock, SRLightLock

Durchziehplomben ‒ glattes Band

Ein Sortiment von Durchziehplomben mit glatten Bändern, die eine indikative Plombe bieten, die Anzeichen von Manipulationen oder Brüchen in einer Vielzahl von Anwendungen erkennen lässt. Die vorgestellten Produkte lassen sich leicht anbringen und auf den gewünschten Durchmesser spannen. Es sind verschiedene Arten von Plomben erhältlich, darunter solche mit längeren Anhängern und mit einer Abreißlasche, die sich schnell und einfach entfernen lässt. Diese Plomben haben eine variable Schlaufe mit einer Metallverschlussbacke. Zu den verfügbaren Typen gehören: JawLock, einschließlich der Mini- und Maxi-Versionen, SegureLock, TeraLock und SmoothLock.

JawLock ist eine vielseitige Plombe, die Anzeichen von Manipulationen erkennen lässt. Sie wurde speziell für kleine Banddurchmesser entwickelt und ist daher ideal für die Sicherung von Gegenständen mit einer kleinen Öffnung. Das dünne, runde und glatte Band (2,0 mm Durchmesser) hat eine seitliche Abreißfunktion und enthält ein Etikett in voller Größe mit viel Fläche für Kodierungen. Ideal für robustere Anwendungen. Lässt sich ohne Werkzeug entfernen.

SegureLock und SmoothLock sind benutzerfreundliche Optionen, die sich durch hochsichere, manipulationssichere Zugverschlüsse auszeichnen. Sie sind ideal für die Sicherung von Anwendungen wie z. B. Kuriersäcken. Sie verfügen beide über einen glatten Riemen mit Greifzinken am Stiel. Hohe Festigkeit:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg und45kg

  • Korpusmaterial: Polypropylen (PP)
  • Backenmaterial: Metall und Edelstahl
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb
  • Zu den Anwendungen gehören: Binnentransporte, Kurier- und Posttaschen, Sicherheitsbehälter, Spielautomaten, Vertriebsboxen, Gitterboxen, Bargeldbehälter, Ventile von Lebensmitteltankwagen, Beweistaschen, Transitkassentaschen, Türen von LKWs, Sattelzugmaschinen und Sattelaufliegern ... und viele mehr.


Series Code: SRSmoothLock, SRSegurLock, , SRMini JawLock, SRJawLock, SRTeraLock, SRMaxi JawLock

Sicherheitsverschlüsse

Unsere Sicherheitsverschlüsse bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen gleichzeitig vor Diebstahl und Verunreinigung.

Ideal für die Verwendung an Lager- und Einkaufsbehältern. Dieses Sortiment an Verschlüssen ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter Kabelverschluss, EZE-Verschluss, glatter Griff und Metallverschluss.

  • Materialien: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polypropylen (PP) und Stahl
  • Farben: Blau, Grün, Natur, Orange, Rot, Weiß und Gelb


Series Code: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRJawLock, SRZipLock, , SRSentryLock, SRSphereLock, SRLuggagelock, SRMeterLock, SRMaxi JawLock