Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Stahl Bolzenplomben Klemmhebel

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Bolzenplomben

Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Zu den Anwendungsbereichen gehören: Versandcontainer, Frachtcontainer, Lastwagen, Fahrzeugtüren von Sattelaufliegern und Bahnfracht.

Diese Bolzenplomben verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der die Plombe an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird. Wenn sie eingerastet ist, lässt sie sich nur um 180 Grad drehen. Diese Plomben verhindern sog. High-Speed-Spinning-Angriffe. Das Bolzensiegel ist außerdem mit einem Etikett versehen.

Das Sortiment umfasst verschiedene Optionen, darunter beschichtete und unbeschichtete Bolzen. Der beschichtete Bolzen ist mit einer zusätzlichen Lackschicht versehen, die ihn vor Spänen und Beschädigungen schützt. Die Bolzenplombe besteht aus hochwertigem ABS-Material, das stoßfest ist und auch Anzeichen von Manipulationen anzeigt.

ISO 17712:2013 (nur bei beschichteten Stiften) und C-TPAT-konform.

Zum Installieren;
1. Stift in den Zylinder stecken
2. Plombe nach unten drücken
3. Zum Entfernen einen Bolzenschneider (separat erhältlich) verwenden.

  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Zylinder und Stahlstift
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot und Weiß




Seriennummer: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Sicherheitsverschlüsse

Unsere Sicherheitsverschlüsse bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen gleichzeitig vor Diebstahl und Verunreinigung.

Ideal für die Verwendung an Lager- und Einkaufsbehältern. Dieses Sortiment an Verschlüssen ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter Kabelverschluss, EZE-Verschluss, glatter Griff und Metallverschluss.

  • Materialien: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polypropylen (PP) und Stahl
  • Farben: Blau, Grün, Natur, Orange, Rot, Weiß und Gelb




Seriennummer: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock