Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Komponenten für die Lineartechnik M5

 (8 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Geflanschte Führungswagen (Schlitten) aus Aluminium

Diese Geflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten besonders nützlich. Sie kommen bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, die Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil entweder von oberhalb oder unterhalb des Führungswagens.

Sie funktionieren ausgezeichnet in rauen Umgebungen oder bei gewichtskritischen Anwendungen, da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen. Sie können bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Nützlich bei schweren Lasten in einer Reihe von Anwendungen, die Linearbewegungen steuern und unterstützen.
  • Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil.
  • Sie funktionieren ausgezeichnet in rauen Umgebungen, da sie leicht und korrosionsbeständig sind.
Material: Aluminium;EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Geflanschte Lineargleitführungen

Diese Geflanschten Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Die Führungswagen mit offenem Kugellager sind nur zur Verwendung mit Wellenstützschienen vorgesehen. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Material: Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Linearführungsschienen aus Aluminium

Diese Linearführungsschienen aus Aluminium sind eine Art Linearführungslager, das präzise und genaue Linearbewegungen ermöglicht. Sie bestehen normalerweise aus einer Basisschiene, einem Führungswagen und Lagerkugeln. Die Basisschiene ist gehärtet und auf ihr gleitet der Führungswagen, in welchem sich die Lagerkugeln befinden.

Diese Schienen werden in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie können dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.

Im Allgemeinen werden die Führungswagen einzeln auf die Schienen aufgesetzt. Um den Führungswagen auf die Schiene zu befördern, setzen Sie ihn bitte an der Schiene an und schieben Sie ihn dann darauf. Sie kommt häufig bei Schwerlast- und Hochpräzisionsanwendungen in der Industrie zum Einsatz, z. B. bei medizinischen Geräten, bei Halbleiterproduktionsanlagen und bei industrieller Automatisierungsausrüstung.

  • Ermöglichen eine präzise und genaue Linearbewegung.
  • Bestehen aus einer Basisschiene, einem Schiebeblock und rollenden Komponenten.
  • Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Lineargleitführungen

Diese Linearführungsschienen sind ein Linearführungssystem, das dazu verwendet wird, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen. Linearführungsschienen bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten). Die Schiene ist ein langer, gerader Träger, der auf eine permanente Oberfläche montiert ist. Der Führungswagen ist ein beweglicher Block, der entlang der Schiene gleitet. Der Führungswagen umfasst Kugellager, die in Kontakt mit der Schiene sind und eine reibungsarme lineare Bewegung ermöglichen.

Diese Schienen werden in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.

Im Allgemeinen werden die Führungswagen einzeln auf die Schienen aufgesetzt. Um den Führungswagen auf die Schiene zu befördern, setzen Sie ihn bitte auf die Schiene und lassen Sie ihn darauf gleiten. Sie kommt häufig bei Schwerlast- und Hochpräzisionsanwendungen in der Industrie zum Einsatz, einschließlich bei medizinischen Geräten, bei Halbleiterproduktionsanlagen und bei industriellen Automatisierungsausrüstungen.

  • Werden dazu verwendet, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen.
  • Bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten).
  • Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse: Series Code:

Ungeflanschte Führungswagen (Schlitten) aus Aluminium

Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten sehr effektiv. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu den geflanschten Führungswagen, aber die sich bewegende Komponente in der Anwendung kann nur oben auf dem Führungswagen montiert werden.

Da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen, können sie bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Luft- und Raumfahrt, Maschinen, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu geflanschten Führungswagen.
  • Sie sind leichter und korrosionsbeständiger als Stahlversionen.
  • Sie sind effektiv bei schweren Lasten in verschiedenen Anwendungen, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Ungeflanschte Führungswagen – Standard

Diese ungeflanschten Führungswagen mit niedrigem Profil sind Linearwellen, die für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen verwendet werden. Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit. Der vierreihige Kontakt mit der passenden Schiene bietet die gleiche Tragfähigkeit, ungeachtet der Tatsache, ob die Last auf den Führungswagen drückt oder daran hängt.

Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden. Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben, wenn der Führungswagen unabsichtlich die Schiene verlässt.

Die Führungswagen werden auf Blindblöcken geliefert, die an die Kante der Schiene angenähert werden, auf die sie während der Installation aufgesetzt werden sollen. Lassen Sie den Führungswagen von dem Blindblock auf die Schiene gleiten, um sicherzustellen, dass nichts beschädigt wird. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Spezialausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.

  • Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit.
  • Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden.
  • Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Ungeflanschte Führungswagen – niedrig

Diese ungeflanschten Führungswagen mit niedrigem Profil sind Linearwellen, die für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen verwendet werden. Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit. Der vierreihige Kontakt mit der passenden Schiene bietet die gleiche Tragfähigkeit, ungeachtet der Tatsache, ob die Last auf den Führungswagen drückt oder daran hängt.

Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden. Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben, wenn der Führungswagen unabsichtlich die Schiene verlässt.

Das niedrige Profil bietet eine noch kleinere Kompaktlösung im Vergleich zu ungeflanschten Standard-Linearführungswagen. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Spezialausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.

  • Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit.
  • Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu geflanschten Führungswagen.
  • Das niedrige Profil bietet eine noch kleinere Kompaktlösung im Vergleich zu ungeflanschten Standard-Linearführungswagen.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Vierkantmuttern

In diesem Sortiment, das mit Leitspindeln verwendet wird, finden Sie eine große Auswahl an Vierkantmuttern für verschiedene Anforderungen: Vierkant-Bronzemuttern mit Fixierungsöffnungen, Vierkant-Messingmuttern, Vierkant-Stahlmuttern und Vierkant-Stahlmuttern mit Fixierungsöffnungen.

  • Vierkant-Bronzemuttern mit Durchgangsbohrungen werden verwendet, wenn eine sichere und stabile Verbindung erforderlich ist. Sie bieten Stabilität und Festigkeit, was sie für Anwendungen mit mittlerer Belastung geeignet macht. Sie verfügen über Durchgangsbohrungen für Zylinderkopfschrauben.
  • Vierkant-Messingmuttern sind eine Art Befestigung, die bei Anwendungen mit relativ leichten Belastungen zum Einsatz kommt. Sie sind robust und beständig gegen Korrosion, Feuchtigkeit und andere Einwirkungen.
  • Vierkant-Stahlmuttern kommen bei Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, manueller Steuerung und Klemm- bzw. Sperrvorgängen zum Einsatz.
  • Vierkant-Stahlmuttern mit Bohrungen werden für Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, manueller Steuerung und Sperrvorgängen verwendet. Sie verfügen über Durchgangsbohrungen für Zylinderkopfschrauben.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Vierkantmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

Bitte beachten Sie: Stahl-auf-Stahl-Auflageflächen sind für motorisierte Bewegungsabläufe ungeeignet.In diesem Sortiment finden Sie: Vierkantmuttern für verschiedene Anforderungen: Vierkant-Bronzemuttern mit Fixierungsöffnungen, Vierkant-Messingmuttern, Vierkant-Stahlmuttern und Vierkant-Stahlmuttern mit Fixierungsöffnungen.
  • Kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
  • Vierkantmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Stahl, Bronze, MessingFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse: