Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schlüsselbetätigt Metall

 (15 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Bündige Kompressionshebelverschlüsse

Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.

Seriennummer: SR5090

Drehriegel - Schnellverschluss

Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.

Drehriegel - Sicherheitsschloss

Der Sicherheitsdrehriegel ist IP65 klassifiziert und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knauf. Der Schlüssel passt speziell zu diesem Schloss und muss mit dem Schloss bestellt werden. Zur Auswahl stehen ein verchromter Schlüssel (16711E) und ein schwarz beschichteter Schlüssel (16712E).

Drehriegel ‒ Knebelbetätigung mit Schlüssel

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter sowie zwei Standard-Euroschlüssel (5333).

Der Einbau funktioniert einfach und schnell, und das Schloss bietet zusätzliche Sicherheit und verhindert unbefugten Zugang bei gleichzeitig einfachem Zugriff, wenn es unverschlossen ist. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.

  • Material: Zinklegierung, Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe: Schwarz, Natur


Seriennummer: SR5541

Druckschlösser mit Sicherungsmutter

Dieses Sortiment an Schlössern wird mit einer Mutter befestigt. Die Druckschlösser sind geeignet für Schiebetüren, Displayvitrinen, Sicherheitsgitter und Fensterläden. Der praktische Zuhaltungsmechanismus wird durch Druck auf den Zylinder verschlossen und durch den Schlüssel geöffnet. Eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen bietet unterschiedliche Sicherheitsoptionen.

Druckschlösser ‒ Zugschloss für Glastüren

Druckschlösser werden auf der Rückseite von zwei Glasschiebetüren befestigt, wobei das Innengehäuse herausspringt, um ein Öffnen der Türen zu verhindern. Diese Schlösser sind ideal für Schaukästen mit wertvollem Inhalt und Informationstafeln mit Glasfront, sie können nicht aufgebohrt werden.

Druckschlösser ‒ für Schiebetüren

Druckschlösser für Schiebetüren bieten ein hohes Sicherheitsniveau für Glasschiebetüren, die Verriegelung erfolgt über die untere Schiene. Die Druckfunktion spart Zeit und das Schloss aus einer Zink-Druckgusslegierung kann nicht aufgebohrt werden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Drehriegel - L-Griff

Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Kompressionsriegel - T-Griff

Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

Mini-Drehriegel ohne Feder

Dieses Sortiment an Mini-Drehriegeln ist ohne Feder und gleichschließend. Der durch eine Mutter fixierte Typ passt in einen Ausschnitt von 16,2 x 14,2, der durch einen Clip fixierte Typ passt in einen Cut-Out von 17,2 x 14,2 mm.

Möbelschlösser ‒ Glasschiebetürschloss

Dieses Sortiment von Schlössern ist ideal für Glasschiebetüranwendungen. Das Sortiment bietet sowohl gleichschließende und verschiedenschließende Optionen, als auch verschiedene Methoden der Montage.

Seriennummer: SR5543

Möbelschlösser ‒ bündige Schrankschlösser

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Material: Zinklegierung Series Code:

Möbelschlösser ‒ vertikaler Gleiter für Holz

Dieses Sortiment von Schlössern ist ideal für Holzmöbelschubladen und -schränke. Das Design und die Oberflächen sind elegant, um den fertigen Anwendungen ein ästhetisches Aussehen zu verleihen. Eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen bietet unterschiedliche Sicherheitsoptionen.

Zylinderdrehriegel

Zylinderdrehriegel verriegeln und sichern den Zugang zu Ihren Paneelen und Türen mit einer drehbaren Zunge, die durch Einrasten in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite gesichert wird.

Diese Schlösser lassen sich ohne Werkzeug schnell und einfach montieren. Sie können an Türen mit gängiger Stärke angebracht werden und eignen sich ideal für leichte Verschlusslösungen.

Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter: mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.

  • Materialien: Edelstahl und druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: pulverbeschichtet, verchromt und Edelstahl
  • Farben: Schwarz und Naturfarben (Silber)

Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke

Dieses Sortiment von Zylinder-Drehriegeln eignet sich für Schaukästen, Sicherheitsschränke und Vorratsschränke. Es wird eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen sowie Varianten mit unterschiedlichen Greifweiten angeboten, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR1887