Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(3 Produktgruppen)
Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen
Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Schaumdichtungen aus schwarzem EPDM mit Stahlfederkern. Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung. Flexibel und mit der Hand aufzudrücken, daher schnell und einfach in der Anwendung. Seitliche oder obere Dichtungsprofile und erhältlich auf Rollen zu 20,0 oder 10,0 Metern.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.