Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Druckschloss Schwenkhebel

 (6 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Druckschlösser ‒ Zugschloss für Glastüren

Druckschlösser werden auf der Rückseite von zwei Glasschiebetüren befestigt, wobei das Innengehäuse herausspringt, um ein Öffnen der Türen zu verhindern. Diese Schlösser sind ideal für Schaukästen mit wertvollem Inhalt und Informationstafeln mit Glasfront, sie können nicht aufgebohrt werden.

Druckschlösser ‒ für Schiebetüren

Druckschlösser für Schiebetüren bieten ein hohes Sicherheitsniveau für Glasschiebetüren, die Verriegelung erfolgt über die untere Schiene. Die Druckfunktion spart Zeit und das Schloss aus einer Zink-Druckgusslegierung kann nicht aufgebohrt werden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Mini Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Druckschlösser ‒ Ersatzschlüssel

Die Ersatzschlüssel für das Druckschloss sind eine exakte Kopie des Originalröhrenschlüssels von Schlössern, wie man sie im Allgemeinen an Glasschiebetüren und Schaukästen findet.

Druckschlösser mit Sicherungsmutter

Dieses Sortiment an Schlössern wird mit einer Mutter befestigt. Die Druckschlösser sind geeignet für Schiebetüren, Displayvitrinen, Sicherheitsgitter und Fensterläden. Der praktische Zuhaltungsmechanismus wird durch Druck auf den Zylinder verschlossen und durch den Schlüssel geöffnet. Eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen bietet unterschiedliche Sicherheitsoptionen.

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Seriennummer: SR5537