Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Silikon Maskierungsband 250°C

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Maskierungsband - Hochtemperatur

Unsere Hochtemperatur-Maskierungsprodukte werden als Endlosrolle geliefert und haben einen Temperaturbereich von 80C bis 260C. Sie lassen sich sauber entfernen, sodass keine unschönen Kleberückstände zurückbleiben. Diese Klebebänder sind universell einsetzbar und eignen sich für die meisten Anwendungen im Niedrigtemperaturbereich sowie für eine Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen, die deinen Projektanforderungen entsprechen.

Das Sortiment umfasst Polyesterbänder mit einer Höchsttemperatur von bis zu 180C. Die dünnere blaue Version wird in einer Bandstärke von 25 Mikrometer geliefert und ist ideal für gebogene Anwendungen. Die dickere grüne Version wird in einer Bandstärke von 38 Mikrometern geliefert und kann für die Pulverbeschichtung und Eloxierung verwendet werden.

Unser Hochleistungs-Polyimid-Band ist optimal für die Elektrobeschichtung (E-Beschichtung) geeignet. Das braune Rollenband hat eine Höchsttemperatur von bis zu 260C und ist chemikalien- und abriebfest.

Unser Sortiment umfasst ein Eze-Wickelband aus Silikonkautschuk mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 204 C. Dieses Band ist selbstvulkanisierend und vernetzt sich selbständig, um eine homogene Masse zu bilden, die eine hervorragende Abdichtung bietet. Ideal für unregelmäßig geformte Objekte.

Probieren Sie doch einmal unser Glasfasergewebeband mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 C. Dieses Band ist lösungsmittel- und abriebfest und das dicht gewebte Material hat eine hervorragende Reißfestigkeit. Eine ideale Wahl für Hochdruckanwendungen, wie z. B. Sandstrahlen.

Wir bieten auch eine Reihe von Papierabdeckbändern an, deren Temperaturbereich von 80 C bis 180 C reicht. Diese sind eine gute Wahl für Lackieranwendungen..

Seriennummer: SR1059