Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(6 Produktgruppen)
Schrauben mit einem sechseckig geformten Kopf, erhältlich in zahlreichen Materialien und vielen Größen.
Verdeckte Scharniere, bei denen eine linksseitige und rechtsseitige Montage möglich ist. Ideal für Metallgehäuse und Maschinenabdeckungen. Mehrere Ausführungen sind entweder aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl AISI 304 erhältlich.
Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.
Das Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben/Anschweißen eignet sich für schwere Anwendungen und bietet eine zweiteilige Montagelösung, bei der der Rahmenteil angeschraubt und der Türteil mittels Mutter an einem angeschweißten Bolzen an der Tür befestigt wird. Die Verwendung eines Stiftes ermöglicht das Entfernen der Tür für einen leichten Zugang. Für linken und rechten Türanschlag geeignet.
Sie sind zur Befestigung mit einem Inbusschlüssel geeignet.
Dieses Sortiment an Zylinderschrauben verfügt über die Betätigungsoptionen Innensechskant oder Torx. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet. Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Diese Zylinderschrauben sind in zwei Kopfausführungen erhältlich: extrem niedriger Kopf und besonders niedriger Kopf.
Die erste dieser Optionen trägt dazu bei, die insgesamte Kopfhöhe der Schraube zu reduzieren, was bedeutet, dass im Gegensatz zu Flachkopfschrauben kein Versenken der Schraube notwendig ist. Die zweite Option hat ein besonders niedriges Profil und erfordert keine versenkte Aufnahmebohrung. Diese Schrauben sind geeignet für Maschinen- und Ausrüstungsanwendungen mit minimalem Freiraum.
Zylinderschrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich). Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.