Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

HIPS Vierkant-Rohreinsätze und -Gleiter

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Rohreinsätze mit Gewinde - vierkant

Vierkant-Rohreinsätze mit Gewinde dienen dem Schutz vor scharfen Rohrkanten und bieten darüber hinaus ein ansprechendes Erscheinungsbild. Der Rohreinsatz zum Eindrücken ist zur Befestigung eines Fußes oder einer Rolle mit einem Gewinde ausgestattet. Reduziert den Bedarf an Bohrlöchern, was Zeit und Aufwand verringern kann. Konzipiert als Ergänzung zu höhenverstellbaren Füßen, Rollen, Gleitern oder anderen externen Komponenten.

Viereckige Metalleinsätze mit Gewinde sind in einer Vielzahl von Optionen erhältlich: Als Vollmetall-Einsätze mit Gewinde, als Standard-Vierkantmetalleinsätze, Vierkanteinsätze für hohe Beanspruchung und als horizontale Einsätze für Vierkantrohre.

  • Material: Aluminium-Gusslegierung, PA, Nylon, HDPE, Stahl, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz
  • Farbe: Natur, Schwarz, Grau, Zink



Seriennummer: SR1570, SR1567, SR5437, SR5731, SR1571, SR1430

Stopfen für Vierkantrohre

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse: