Kurzanleitung: Komponenten für Ihre Photovoltaiksolaranlage
Nutzen Sie die richtigen Komponenten für eine herausragende Anlage zur Erzeugung von Solarenergie.
Die Solarenergie-Technologie hat sich eindrucksvoll weiterentwickelt und ist auch kostengünstiger geworden. Die Installation von Photovoltaik-Modulen ist eine ideale Möglichkeit, Elektrizität ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt zu erzeugen. Für Solarenergie-Anlagen, ob für den industriellen, gewerblichen oder privaten Einsatz von Solarenergie, müssen Sie verschiedene Komponenten in Betracht ziehen, um ein Qualitätssystem mit der von Kunden erwarteten Lebensdauer von über 25 Jahren zu erhalten.
Dazu gehören:
- Kabelmanagement-Produkte, von UV-beständigen Kabelbindern bis hin zu Kabelklemmen und Kabelführungsclips
- Schutz- und Endbearbeitungslösungen, einschließlich Bolzen- und Profilendkappen, sowie Kabelhülsen und Kabelwickel
- PCB-Zubehör für Photovoltaik-Wechselrichter, wie Lüfterschutzgitter, PCB-Abstandhalter und PCB-Halterungen
- Maschinenzubehör und Beschläge für elektronische Gehäuse, von Griffen bis hin zu Drehriegeln und manipulationssicheren Scharnieren
- Befestigungen zur einfachen Montage, beispielsweise Spreiznieten
- Flüssigkeitsdichte Komponenten, einschließlich Kabelverschraubungen, Dichtungsstreifen und Kabeleingangssysteme
Leider können Montagefehler und der Einsatz minderwertiger Komponenten viele kostspielige Probleme verursachen. Kunden zahlen oft den Preis für Reparaturen und Dienstleistungen, der Ruf der Installationsteams leidet und die Solargemeinschaft sieht letztendlich nicht mehr vertrauenswürdig aus.
Eine schlechte Installation der Photovoltaik-Anlage wirkt sich erheblich auf ihre Leistung aus. Die Paneele müssen nicht nur so platziert werden, dass sie maximaler Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, sondern sie müssen auch extremen Wetterbedingungen wie starken Winden standhalten, was eine der Hauptursachen für Schäden an einem Photovoltaik-System ist.
Dieser Leitfaden wird Ihnen bei der Auswahl helfen. Zur weiteren Hilfestellung können Sie auch kostenlose CADs unserer Lösungen herunterladen. Sie können auch kostenlose Muster für die meisten unserer Produkte anfordern, damit Sie sie vor dem Kauf testen können.
Ideale Komponenten
Die Grundkomponenten von Photovoltaik-Solaranlagen können variieren. Die für Solarenergie benötigte Ausrüstung hängt von der Anlage ab. Fester Bestandteil einer jeden Anlage sind jedoch Paneele, Montageausrüstung, DC-zu-AC-Wechselrichter, Kabelanschlüsse und Sicherungskasten sowie ein Stromzähler. Nachfolgend finden Sie die von uns empfohlenen Komponenten, die Sie für hohe Qualität benötigen.
Solarpaneele und Sicherungskasten
Was für eine Solaranlage erforderlich ist: ein ordnungsgemäßes Kabelmanagement. Die Paneele müssen allen Umgebungen standhalten und dürfen durch darunter lebende Kleintiere keinen Schaden nehmen. Daher ist die korrekte Verlegung, Halterung und Organisation Ihrer Kabel der Schlüssel für ausreichenden Schutz.
Standardkabelbinder – mit Sperre, wetterbeständig
Diese robusten und qualitativ hochwertigen UV-beständigen Nylon-Kabelbinder wurden für die Verwendung in Außenbereichen mit Hitzeeinwirkung entwickelt. Das eingebaute Verriegelungssystem verhindert versehentliches Entfernen. Erhältlich mit einer Mindestzugfestigkeit von 8 kg bis 55 kg. UL94 V-2.
Kabelmanagementbänder mit Verriegelungsknopf bieten einen hohen Grad an Flexibilität. Sie bestehen aus schwarzem Nylon und können um mehrere Kabel gewickelt werden, um sie zu bündeln. UL94 HB.
Sie bieten eine Halterung für Kabel und legen ihren Weg mithilfe von Kabelhalterklemmen fest. Selbstmontage und schnelle Installation per Hand für eine einfachere Montage der Paneele. Legen Sie das Band um ein Kabel und drücken Sie es in das Loch. Erhältlich aus Nylon und Polypropylen. Kabelhalter sind in unterschiedlichen Ausführungen, Materialien und Befestigungsarten erhältlich, von selbstklebenden Kabelhaltern bis hin zu Kabelhaltern mit Schraubbefestigung.
Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstverriegelnd und können einfach per Hand angebracht werden, was die Installation von Solarmodulen und Ausrüstung beschleunigt. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Langlebigkeit. Erhältlich mit einer Mindestzugfestigkeit von 45 kg bis 113 kg. UL E309388.
Kabelbinderhalter zur Kantenbefestigung
Aus Nylon 6/6 mit Edelstahl für guten Griff. Eine dauerhafte Befestigung für alle Anwendungen mit Blechen/Platten. Auch als Kantenclip oder mit bereits installiertem Kabelbinder erhältlich.
Selbstklebende Kabelbinderbefestigungen
Die UV-beständige Klebebefestigung wird zur schnellen Installation ohne Werkzeuge positioniert. Kabelbinder können von allen vier Seiten eingesetzt werden. Auch mit einer Schraubbefestigung für zusätzliche Unterstützung lieferbar. Unser Sortiment an Kabelbinderbefestigungen ist in verschiedenen Montageoptionen erhältlich, von Kabelbindern zur Druckmontage bis hin zu Kabelbindern mit Schraubbefestigung. Nylon, UL94 V-2.
Ideal für Anschlüsse in Sicherungskästen. Wenn der DC-Abschnitt netzgekoppelter PV-Systemkomponenten verdrahtet wird, sollte ein Einzelleiterkabel in flexiblen Kunststoff-Kabelleitungen untergebracht werden. Unsere ist hochflexibel und bietet eine lange Ermüdungslebensdauer, Qualitätszulassungen und Einhaltung weltweiter Standards. Als Überspannungsschutz-Maßnahme sollten lange Kabel in unsere korrosions- und hitzebeständige Metallleitung eingebaut werden. Unser Leitungssortiment umfasst auch Zubehör wie Winkelanschlüsse, Armaturen und Klemmen. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.
Leitungsrandklemmen – Befestigungsclips für Wellrohr
Leitungszubehör, wie etwa Wellrohrclips, verbessern die Leistung Ihrer Kabelleitung. Diese Randklemmen halten Wellrohr oder andere Bündel sicher an Ihrer PV-Montagekonstruktion. Nylon 6/6 mit Edelstahl für guten Griff.
Kabelschelle – Tannenbaumbefestigung
Nylon-Kabelschelle, die auch als Leitungsklemme dient. Die Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle ermöglicht einen festen Halt. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Die Tannenbaumbefestigung ist für eine große Auswahl von Plattenstärken geeignet, die mit ihrer leichten PV-Montagekonstruktion kompatibel sind. Nylon 6/6, UV94 V-2.
Leichter, kostengünstiger Schutz für das Bündeln von Kabeln. Quetschbeständig, flexibel und einfach zu installieren; schützen vor Verschleiß aufgrund scharfer Kanten von Modulen und Montagestrukturen, wobei Kabel an jeder Stelle aus der Kabelwicklung geführt werden können. Erhältlich aus PE und hitzestabilisiertem Nylon.
Ideal bei der Verwendung von Gummimatten, um Ihre Montagekonstruktion auf Dächern zu stabilisieren. Spreiznieten mit Tannenbaumclip haben ein geripptes Design für eine schnelle und einfache Installation mit sicherem Halt in verschiedenen Materialien. Wenn die Niete in ein Loch geschoben wird, neigen sich die flexiblen Rippen und springen dann zurück, sodass die Niete sicher an ihrem Platz hält. Nylon 6/6, UL94 V-2.
Schrauben- und Mutternschutzkappen
LDPE – Standard-Bolzenkappen schützen Unterlegscheiben, Bolzen und Muttern. Der herausziehbare Kopf eignet sich für lange Bolzen und schützt vor Wettereinflüssen und Manipulation. Gleichzeitig erhält das Produkt ein abgerundetes Erscheinungsbild. Erhältlich in verschiedenen Farboptionen.
Vierkantrohreinsätze und Gleiter
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen. Standard-Vierkanteinsätze sind gerippt, um eine einfache Montage und sicheren Sitz zu gewährleisten und scharfe Kanten abzudecken. In verschiedenen Farben, Materialien und Größen erhältlich.
PVC-Endkappen eignen sich ideal für viereckige Profile und verleihen dem Rohrgestell von Solarpaneelen ein abgerundetes Erscheinungsbild. Diese viereckigen Rohrendkappen sind flexibel und einfach zu montieren.
Gehäuseboxen: Regler, DC-zu-AC-Wechselrichter, Kombi-Kasten, Sicherungskasten und Stromzähler
Der Regler, oder Solarladeregler, regelt die Spannung und den Strom, die von den Solarmodulen zum Akku gelangen. Wenn sich Ihre Solarpaneele außerhalb des Stromnetzes befinden oder jedes Paneel maximal ca. zwei Watt pro 50 Amperestunden abgibt, benötigen Sie keinen Regler.
Nochmals: Ihr System benötigt möglicherweise keine PV-Kombi-Box. Wenn es sich um ein typisches Zuhause handelt, brauchen Sie keine. Bei größeren Anwendungen bündelt die Kombi-Box die Energie von den Paneelen und sendet sie zum Wechselrichter. Wenn keine Kombi-Box vorhanden ist, bezieht der Wechselrichter der Solaranlage die Energie von den Solarpaneelen und wandelt sie von Gleichstrom (DC) in einsatzbereiten Wechselstrom (AC) um, um Energie zu erzeugen. Für den häuslichen Gebrauch wird dieser normalerweise auf dem Speicher oder Dachboden platziert, was bedeutet, dass er extremer Hitze standhalten muss.
Sicherungen und Schutzschalter für Solaranlagen schützen die Verkabelung der Photovoltaik-Solaranlage und ihrer Komponenten vor Überhitzung und Feuer. Genau wie Stromzähler muss ihr Sicherungskasten den Elementen standhalten und gleichzeitig Manipulationen verhindern.
Tür- und andere Dichtungen sind unerlässlich, um Ihren Elektronikschrank im Freien abzudichten. Dichtungen sind als Einclips-Profile erhältlich, die vor Vibrationen und dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen aus EPDM und PVC. Ziehen Sie auch den Kauf eines Dichtungsstreifens in Erwägung, der hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit und Luft sowie hervorragende Wetter- und Oxidationsbeständigkeit, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität bei niedrigen Temperaturen bietet.
Ideal für Außenanwendungen, staub- und wasserdichter Verschluss. Kann bis zur Installation eines Kabels als Blindstopfen eingesetzt werden. Aus EPDM.
Für hervorragende Abdichtung und Zugentlastung ausgelegt. Kabelverschraubungen, auch als Kabelzugentlastungen bekannt, werden verwendet, um Kabel in ein Gehäuse oder Steuerungsgerät zu führen und dadurch die Kabelbiegung zu kontrollieren oder zu verhindern, dass ein Kabel aus dem System gezogen wird. Schutzklasse IP68 für hervorragenden Schutz gegen Umwelteinflüsse. Nylon mit TPE-Innendichtung und CR/NBR-Außendichtung. UL94 V-2.
Aus schwarzem Silikongummi, mit IP67-Klassifizierung. Als Schutzabdeckung für die Montagebohrungen von Kabelzugentlastungen gestaltet, mit einer Zuglasche für leichtes Entfernen.
Drehriegel – mit Feder, IP65-Klassifizierung
Der IP65-klassifizierte Zylinder-Drehriegel kann auch als Kompressionsdrehriegel verwendet werden, ideal also für Gehäuse, für die eine Vibrationskontrolle erforderlich ist. Mit einer inneren Feder ausgestattet, um eine Kompression von 1,5 mm zu gewährleisten. Ein O-Ring sorgt für die Abdichtung zwischen der Feder und der Betätigung. Verfügbar in einer Kombination aus verschiedenen Größen, Oberflächen und Materialstärken.
Verdeckte Scharniere zum Anschrauben
Verhindern Sie Manipulationen durch verdeckte Scharniere, die in unterschiedlichen Ausführungen aus Stahl, Edelstahl oder Nylon erhältlich sind. Links- und rechtsseitiger Einsatz möglich. Scharniere sind durch ihre hohe mechanische Stärke für Anwendungen mit leichter und starker Beanspruchung geeignet.
Lift & Turn-Zylinder-Drehriegel
Der flache Griff lässt sich bei Nichtgebrauch hineindrücken. Sie bieten einen Rotationswinkel von 90° und können mit einer Klammer oder einer Einrastbefestigung einfach montiert werden. Der federbelastete Schwenkhebel mit Zuschlagfunktion kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Sie eignen sich ideal für die Teile eines Solarmodulsystems, in denen Elektronik und Verkabelung untergebracht sind, wie etwa Wechselrichtergehäuse und Anschlusskasten. Erhältlich in gleichschließenden, verschiedenschließenden und Drucktastenversionen.
Einteilige Standardgriffe aus Kunststoff
Der bogenförmige Griff mit Innengewinde aus Aluminium-Zinklegierung ist solide und zur Nutzung an Gehäusetüren Ihrer Solaranlage oder Ihres Wechselrichters geeignet.
Vertikale Leiterplattenführungen
Befestigen Leiterplatten an engen Stellen und geben ihnen Stabilität. Verwenden Sie eine vertikale oder horizontale Leiterplattenführung, je nach der Montagerichtung Ihres Leiterplattendesigns. Leiterplattenführungen sind einfach zu installieren und werden auch verwendet, um das Biegen von Leiterplatten zu verhindern. Einige werden mit selbstklebender Rückseite geliefert, andere Ausführungen sehen eine Verriegelungsoption vor.
Schützen DC- und AC-Lüfter, die für Industrie- und Computeranwendungen geeignet sind. Bieten eine Abdichtung zwischen dem Lüfter und der Montagehalterung. Aus Silikon. Betriebstemperaturbereich: -70 °C bis -150 °C.
Lüfterfilter-Sets umfassen jeweils einen Fingerschutz, eine Filterabdeckung, ein Lüfterfilter-Metalldrahtgitter und einen Filzfilter. IP30-Klassifizierung zum Schutz vor Werkzeugen und Kabeln mit mehr als 25 mm.
Erhältlich in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1- als auch T-1 3/4-LEDs. Bieten Höhenkontrolle sowie Rückhaltung des Zuleitungsdrahts und Stabilität, mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage. Aus PVC. UL94 V-0. Unser gesamtes Sortiment an LED Abstandhaltern minimiert Verlagerungen und umfasst auch eckige Distanzstücke.
PCB-Abstandhalter – Sechskantbasis/Isolierbolzen/Nylon und Messing
Bieten Isolierung und Schutz vor elektrischer Übertragung bei gleichzeitig sicherem und stabileren Halt. Installation per Hand, ohne dass Montageausrüstung erforderlich ist. Ideal zur Verwendung, wenn eine hohe mechanische Festigkeit erforderlich ist. Bieten einen stabilen, isolierten Abstand für leistungsstarke elektronische Applikationen. Aus Nylon mit Messingeinsätzen. UL94 V-2.
Wasserdicht, öldicht und korrosionsbeständig. Werden komplett mit einer 22 mm Betätigung und einem Kontaktblock geliefert und erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65. Die Kontakte sind SPST bei 10 Ampere 600 VAC sockelmontierte Kontakte mit Schraubklemmen. Die Aussparungslöcher für die Leitung sind 13/16 Zoll. UL/CSA/CE. ABS-Kunststoffgehäuse.
90°-Offset-Eckscharniere sind mit unterschiedlichen Profilen erhältlich, damit verschiedene Möglichkeiten für den Abstand zwischen Tür und Rahmen gegeben sind. Scharniere in Edelstahl oder Zinklegierung erhältlich. Ziehen Sie auch verdeckte Scharniere in Betracht, die Manipulationen an Ihrem Gehäuse verhindern.
Produkte, die Ihnen ebenfalls gefallen könnten
Verwenden Sie Eck- und Kantenschützer, um Mikrorisse an Ihren Solarmodulen während Handling und Transport zu vermeiden.
Decken Sie scharfe oder empfindliche Ecken mit einer Standard-, offenen, erweiterbaren oder 3-Wege-Eckausführung oder mit einer Ausführung für starke Beanspruchung ab. Erhältlich in LDPE und PP.
Kantenschützer aus Kunststoff erhöhen die Belastbarkeit beim Stapeln und stabilisieren und stützen die Paneele beim Transport sowie bei Handling und Lagerung. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen zum Schutz von Kunststoffbändern und freiliegenden Ecken. Hergestellt aus LDPE und PVC.
Kostenlose CADs herunterladen und vor dem Kauf testen
Laden Sie kostenlose CADs herunter und fordern Sie kostenlose Muster an, die für die meisten unserer Lösungen verfügbar sind. So stellen Sie sicher, dass Sie genau das ausgewählt haben, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Solarenergie- Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne. Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten. Die Rufnummer ist +49 (0)2157 - 89 690