Die Unterschiede zwischen Nylon 6 und Nylon 6/6
Nylon wird verwendet, um alles Mögliche herzustellen, von Verzahnnieten und Spreiznieten bis hin zu Kabeldrillern, Platten-Halteclips und Kabelzugentlastungen. Das Material ist ein Polyamid mit vielen Varianten, aber die gängigsten, die in technischen Anwendungen verwendet werden, sind Nylon 6 und Nylon 6/6, die auch als Nylon 66 und Nylon 6.6 bezeichnet werden oder für die man auch die Polyamid-Bezeichnungen PA 6 und PA 66 verwendet.
Die Frage ist also, was der Unterschied zwischen diesen beiden Nylonarten ist. Die Antwort geben die Zahlen, die Angaben zur Art und Menge der Polymerketten in ihrer chemischen Struktur darstellen.
Nylon 6 wird von einem einzigen Monomer abgeleitet, einem Molekül, das mit anderen identischen Molekülen verbunden werden kann, um Polymere zu bilden. Bei Nylon 6 hat das Monomer sechs Kohlenstoffatome, daher der Name Nylon 6. Nylon 6/6 besteht aus zwei Monomeren. Jedes dieser Monomere hat sechs Kohlenstoffatome, was sich im Namen Nylon 6/6 widerspiegelt.
Erwartungsgemäß ist Nylon 6/6 steifer und in der Regel langlebiger. Sie haben jedoch viele Merkmale gemeinsam:
Nylon 6 und Nylon 6/6:
- Hohe mechanische Festigkeit
- Hohe Zähigkeit, Steifigkeit und Härte
- Gute Ermüdungsfestigkeit
- Gute Stoßfestigkeit
- Hervorragende Verschleißbeständigkeit
- Gute elektrische Isoliereigenschaften
- Keine Beständigkeit gegen UV-Strahlung
- Geringes Gewicht; wird in Anwendungen manchmal anstelle von Metallen verwendet
- Hervorragende Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
- Wird von starken Mineralsäuren angegriffen und absorbiert polare Lösungsmittel
- Hohe Wasseraufnahme
Nylonarten und UV-Strahlen
Nylon ist nicht UV-beständig, obwohl man Stabilisatoren hinzufügen kann, um ihm nahezu jeden gewünschten Effekt zu verleihen. Allein für sich ist Nylon 6/6 empfindlicher, obwohl auch Nylon 6 ohne Stabilisatoren immer noch recht empfindlich ist. UV-Licht schwächt Nylon durch Interaktion mit den pi-Elektronen der chemischen Struktur, insbesondere Doppelbindungen und aromatische Gruppen. Nylon 6 zum Beispiel absorbiert UV-Licht in seinen Amidbindungen. Polymere, denen pi-Elektronen fehlen, wie Polyethylen, können UV-Strahlen besser standhalten.
Seien wir jedoch fair. UV-Strahlen beeinflussen alle Materialien, nicht nur Nylon. Doch mit Stabilisatoren kann sich Nylon extrem gut für Anwendungen im Freien eignen. Die Mini-Einrastnieten aus Nylon 6/6 mit der Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2 eignen sich beispielsweise ideal für Außenanwendungen:
Wie unterscheiden sich Nylon 6 und Nylon 6/6?
Es kommt auf viele kleine Dinge an. Obwohl beide kostengünstig sind, kostet Nylon 6 in der Regel etwa 30 % weniger. Hier ein genauerer Blick auf die Unterschiede:
Nylon 6 | Nylon 6/6 | |
Bearbeitbarkeit – geringe Werkzeugabnutzung und Oberflächengüte | Gut | Besser |
Formschwindung | Geringer | Größer |
Wasseraufnahmerate | Höher | Geringer |
Schlagfestigkeit | Izod: cm-N/cm der Einkerbung: 160 | Izod: cm-N/cm der Einkerbung: 80 |
Zugfestigkeit | 6,2 x 104 kPa (gut) | 8,2 x 104 kPa (besser) |
Kristalliner Schmelzpunkt | 225 °C/ 437 °F | 265 °C/ 509 °F |
Dichte | 1,15 g/ml | 1,2 g/ml |
Typische Formschwindungsrate | 1,2% | 1,5 % |
Wie sie in der Fertigung im Vergleich zu einander abschneiden
Beide haben ein sehr gutes Fließverhalten und lassen sich leicht verarbeiten.
Wie in der Tabelle gezeigt, lässt sich Nylon 6 bei einer niedrigeren Temperatur verarbeiten, während Nylon 6/6 einen höheren Schmelzpunkt hat. Dies stellt eine größere Herausforderung für die Verarbeitung von Nylon 6/6 dar. Wenn Nylon 6/6 Umgebungslufttemperaturen ausgesetzt ist und beginnt, sich zu erhärten, kommt es zu einer Formschwindung und die Formen können sich ändern. Sie können dies jedoch umgehen, indem Sie die Abmessungen der Extrusionswerkzeuge und Spritzgussformen größer wählen. Nylon 6 ist etwas anderes und lässt sich viel einfacher verarbeiten. Da seine Formschwindung geringer ist als bei Nylon 6/6, erhalten Sie zuverlässigere Abmessungen Ihrer Fertigteile.
Ein weiteres Problem bei der Verarbeitung von Nylonmaterialien ist Feuchtigkeit und Wasseraufnahme. In dieser Hinsicht absorbiert Nylon 6 mehr als Nylon 6/6, aber beide Materialien müssen getrocknet werden, bevor Sie geformt werden können. Der Grund: Nylon nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf. Wenn das Material nicht getrocknet wird, führt dies zu Farbschlieren und Flecken auf den Oberflächen der Teile. Denken Sie daran, dass Oxidation aufgrund von Hitze und Wasser auftritt. Wenn Sie also den Trocknungsprozess überspringen, kann es auch zu beeinträchtigten mechanischen Eigenschaften als Folge von Materialabbau kommen.
Spritzguss und Trocknung von Nylon
Wenn Sie Nylon zu stark trocknen, könnte das fertige Teil spröde werden. Befolgen Sie diese Richtlinien für Nylon 6 und Nylon 6/6:
Bei einem Feuchtigkeitsgehalt von mehr als 0,2 %:
Trocknungsmethode | Temperatur | Dauer |
Heißluftofen | 80 °C (176 °F) | 16 Stunden |
Wenn Nylon mehr als 8 Stunden der Luft ausgesetzt war:
Trocknungsmethode | Temperatur | Dauer |
Vakuum | 105 °C (221 °F) | 8 Stunden |
Was ist glasfaserverstärktes Nylon?
Sie können Glasmehl zu Nylonharzen hinzufügen, wodurch sich die folgenden Werte erhöhen:
- Zugfestigkeit
- Druckfestigkeit
- Steifigkeit
Durch dieses Verfahren erhalten Sie auch einen niedrigeren Wärmeausdehnungskoeffizienten als mit nicht verstärktem Nylon. Denken Sie daran, dass Nylon Feuchtigkeit absorbiert. Das führt wiederum dazu, dass sich das Material ausdehnt. Durch Hinzufügen von Glasfasern wird dieses Problem ausgeglichen, und die Stabilität erhöht sich, wenn das Nylon Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
In der ersten Tabelle haben wir Ihnen gezeigt, dass die typische Formschwindung von Nylon 6 1,2 % und von Nylon 6/6 1,5 % beträgt. Durch die Zugabe von 30 % Glasfasern zu Nylon 6 kann dieser Wert auf 0,4 % reduziert werden. Mit 33 % zu Nylon 6/6 liegt der Wert bei 0,5 %.
Kurz und gut: Wenn Sie die Stärke von Nylon erhöhen müssen, sind glasfaserverstärktes Nylon, auch GF Nylon genannt, ideal. Tatsächlich können Sie Ihr Nylon durch die Verwendung von Glas als Zusatzstoff im Vergleich zu unbehandeltem Nylon um bis zu 70 % verstärken.
Ein Beispiel für eine GF-Nylon-Lösung ist der Sechskant-Abstandhalter von Essentra, der zu 25 % aus glasfaserverstärktem Nylon 6 besteht:
Anwendungen
Die Eigenschaften von Nylon machen es zu einem beliebten Material in allen Branchen und Anwendungen. Hier sind einige Beispiele für seine Vielseitigkeit:
Nylon 6/6
Für allgemeine Zwecke, branchenübergreifend
Können einfach geöffnet werden, um Kabelführungen zu ändern. Kabelschellen werden vielerorts, von Schaltschränken bis hin zu Leiterplatten, verwendet.
Nylonnieten werden vielerorts, von Haushaltsgeräten bis hin zu Computern und Schaltfeldern, verwendet.
Von der Automobilindustrie bis hin zu Büromaschinen und -ausstattungen sind Kabeldriller für das Kabelmanagement in unterschiedlichen Montagearten erhältlich.
Nylon 6:
Rasterhalter für Schnappbefestigung
Hält dicke Türen und Platten dank einer Befestigung durch die vorgegebene Montageöffnung sicher geschlossen.
Montieren Sie Ihre Leiterplatte an engen Stellen, während Sie sie gleichzeitig angemessen schützen.
Ideal für Leiterplatten. Abstandhalter ohne Gewinde benötigen keine Montagewerkzeuge. Sie können sie einfach von Hand montieren.
Wie sieht es mit anderen Materialien aus?
Nylon ist natürlich nicht für jede Anwendung ideal. Beispielsweise funktionieren Plattenbefestigungen aus Nylon in vielen Fällen hervorragend, aber andere Kunststoffe passen vielleicht besser zu Ihrem Projekt. Oder vielleicht sollten Sie andere Materialien für Ihre Befestigungen in Betracht ziehen. In unserem ultimativen Leitfaden für Kappen und Stopfen können Sie mehr über Materialien im Allgemeinen erfahren.
Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Haben Sie weitere Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.