Ihre Anleitung für Isolierbandfarben

Isolierbandfarben für das Kabelmanagement

Isolierbänder sind eine beliebte Kabelmanagementlösung, die verwendet wird, um Kabel und Drähte, die Strom führen, zu isolieren. Sie sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich, aber der Grund dafür hat nichts mit Ästhetik zu tun.

Jede Farbe hat einen Zweck. Zur Isolierung von Drähten wird generell Schwarz verwendet. Band in anderen Farben wird als „Phasenkennzeichnungsband“ bezeichnet. Diese Farben geben den Spannungspegel und die Phase des Drahtes an.

Phasenkennzeichnungsband wird bei Drähten verwendet, die nur mit schwarzer Isolierung geliefert werden. Wenn diese Drähte eine Phase aufweisen müssen, wird an jedem Ende in der Nähe des Anschlusses ein Ring aus Klebeband angebracht, um den Zweck des Drahtes zu signalisieren.

Hier ein Blick darauf, was die verschiedenen Klebebandfarben bedeuten:

Klebebandfarbe Nutzung (USA) Nutzung (Vereinigtes Königreich) Nutzung (International, neu)
Schwarz Isolierung Niederspannung, Phase A Isolierung / Niederspannung, Nullleiter Niederspannung Phase B
Rot Niederspannung, Phase B Niederspannung, Phase B Ummantelung, 415 V, 3-phasig
Blau Niederspannung, Phase C Niederspannung, Phase C Niederspannung, Nullleiter-Ummantelung, 230 V
Braun Hochspannung, Phase A   Niederspannung, Phase A
Orange Hochspannung, Phase B   Ummantelung, Gartenwerkzeuge
Gelb Hochspannung, Phase C Niederspannung, Phase B Ummantelung, 110 V Hausinstallation
Grün Erdung Erdung  
Grün mit gelbem Streifen Isolierter Erdleiter   Erdung
Weiß Niederspannung, Nullleiter    
Grau Hochspannung, Nullleiter   Niederspannung, Phase C

 

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.