Die verstellbaren Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Chrom oder Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm und es sind drei Zungenausführungen erhältlich; flach, Offset oder tief. Die Zunge kann nach oben oder unten eingesetzt werden, und der Riegel bietet gute Kompression und Geräuschisolierung. Die beiden erhältlichen Einbaumaße sind 20,2 x 22,2 mm und 19,2 x 22,2 mm.
Seriennummer: SR5547
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Montagelochbreite | Maximale Kompression | Befestigungsausrichtung | Riegelmaterial | Schlüsseltyp | Kompatible Maximal-Türkstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,0524 € - 37,0524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
Schlüssel für Bahnanwendung
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
37,0524 € - 37,0524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
Schlüssel für Bahnanwendung
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
37,0524 € - 37,0524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
37,0524 € - 37,0524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,554 € - 24,7993 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,2203 € - 24,1881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,3695 € - 24,4603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,554 € - 24,7993 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,4585 € - 24,6252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,4585 € - 24,6252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,9573 € - 19,5402 € | 98 Auf Lager |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Doppelbart-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,7735 € - 19,2829 € | 80 Auf Lager |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Dreikant-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,6105 € - 19,0547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Sechskant-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,7735 € - 19,2829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Röhrenschlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,9573 € - 19,5402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
Kein Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,7735 € - 19,2829 € | 20 Auf Lager |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Doppelbart-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,5556 € - 20,3778 € | 100 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Dreikant-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,5556 € - 20,3778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Sechskant-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,6689 € - 20,5365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Vierkant-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,6689 € - 20,5365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.