Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für Endspitzenprofile, wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses. Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.
Diese Serie bietet verschiedene Optionen, darunter eine Serie mit Flanschdesign und einer internen Dichtung, die für einen sicheren Sitz sorgt, oder Optionen mit einer ergonomischen Fingerlasche zum leichteren Entfernen.
Diese Kappen lassen sich leicht anbringen. Um die bestmögliche Passform zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 Prozent kleiner sein als der Außendurchmesser des zu maskierenden Teils.
Unser Sortiment ist in verschiedenen Materialoptionen mit unterschiedlichen vorteilhaften Eigenschaften erhältlich. Silikon ist ein hochwertiges Abdeckmaterial mit hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. EPDM ist eine kostengünstigere Materialoption mit geringerer Hitzebeständigkeit. Sowohl Silikon als auch EPDM können mehrfach verwendet werden. Weich-PVC hingegen ist eine wirtschaftlichere Lösung, die ebenfalls chemikalienbeständig ist, eine geringere Hitzebeständigkeit aufweist und für den einmaligen Gebrauch gedacht ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kaufen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8884 € - 1,8658 € | 78 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||||
1,1295 € - 2,3719 € | 5458 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||||
491665 | 1,4232 € - 2,9887 € | In Produktion |
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
0,1996 € - 0,2089 € | 5105 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|||||||||
1,919 € - 4,0299 € | 841 Auf Lager |
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||||
0,1116 € - 0,2344 € | 10000 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
0,1451 € - 0,3046 € | In Produktion |
0.52 in
13.2 mm
|
|||||||||
0,2003 € - 0,4468 € | 516 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
|||||||||
0,2293 € - 0,4816 € | 2589 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
0,478 € - 1,0562 € | 463 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
0,0873 € - 0,1834 € | 28489 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
|||||||||
0,1312 € - 0,2756 € | 36496 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
|||||||||
0,1738 € - 0,3881 € | In Produktion |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
0,9921 € - 0,9921 € | 449 Auf Lager |
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||||
1,437 € - 1,437 € | 20141 Auf Lager |
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||||
1,0847 € - 2,3997 € | 311 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,3048 € - 0,3048 € | 11961 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||||
1,3386 € - 2,8112 € | 869 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
0,0755 € - 0,1587 € | In Produktion |
0.209 in
5.3 mm
|
|||||||||
0,1264 € - 0,2655 € | In Produktion |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.