Menü Suche

Verstellbare Kabelschellen

Auf Lager

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Material: PA, PA66 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0, UL94 V-2Seriennummer: , SRWAC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Befestigungsmethode Kaufen
0,1764 € - 0,2023 € 500 Auf Lager
Schwarz
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1693 € - 0,1936 € 7767 Auf Lager
Natur
Zum Eindrücken
0,2726 € - 0,3113 € 2914 Auf Lager
Natur
Klebeband
0,1606 € - 0,1822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Zum Eindrücken
0,1865 € - 0,2137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
3.0 mm
8.5 mm
Push In
5600 Auf Lager
Natur
11.9 mm
14.3 mm
Nicht befestigt
0,3284 € - 0,3736 € 1667 Auf Lager
Natur
22.2 mm
25.4 mm
Nicht befestigt
2300 Auf Lager
Natur
14.7 mm
19.1 mm
Nicht befestigt
100 Auf Lager
Natur
5.5 mm
6.5 mm
Nicht befestigt
0,3777 € - 0,4296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
22.2 mm
25.4 mm
Nicht befestigt
400 Auf Lager
Natur
5.5 mm
6.5 mm
Klebeband
48700 Auf Lager
Natur
7.9 mm
10.2 mm
Nicht befestigt
Absperrbare Kabelschelle Zum Eindrücken 8.5 mm PA Schwarz

10036501

Preisbereich
0,2023 € - 0,1764 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 8.5 mm
  • Hauptmaterial
    UV-resistentes Nylon 6/6
Absperrbare Kabelschelle Zum Anpressen; Klebebefestigung 29.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Natur

10036532

Preisbereich
0,1936 € - 0,1693 €

Lagerbestände
7767 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Länge Unterteil
    29.5 mm
  • Breite Unterteil
    18.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    40 - 85 °C
Absperrbare Kabelschelle Zum Anpressen; Klebebefestigung 22.2 mm 17.8 mm Nylon 6/6 Natur

10036549

Preisbereich
0,3113 € - 0,2726 €

Lagerbestände
2914 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    22.2 mm
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    40 - 85 °C
Absperrbare Kabelschelle Zum Anpressen; Klebebefestigung 26.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Natur

10036518

Preisbereich
0,1822 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Länge Unterteil
    26.5 mm
  • Breite Unterteil
    18.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    40 - 85 °C
Absperrbare Kabelschelle Zum Eindrücken 8.5 mm PA Schwarz

10036525

Preisbereich
0,2137 € - 0,1865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Absperrbare Kabelschelle 31.8 mm 19.1 mm PA Natur

10000083


Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
  • Länge Unterteil
    31.8 mm
Absperrbare Kabelschelle 50.8 mm 25.4 mm PA Natur

10148310

Preisbereich
0,3736 € - 0,3284 €

Lagerbestände
1667 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
  • Länge Unterteil
    50.8 mm
Absperrbare Kabelschelle 38.1 mm 19.1 mm PA Natur

10000113


Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
  • Länge Unterteil
    38.1 mm
Absperrbare Kabelschelle 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm PA Natur

10000021


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
  • Länge Unterteil
    21.6 mm
Absperrbare Kabelschelle 50.8 mm 25.4 mm PA Natur

10148327

Preisbereich
0,4296 € - 0,3777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
  • Länge Unterteil
    50.8 mm
Kabelschelle Nicht befestigt 6.5 mm 21.6 mm PA Natur

10000014


Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    21.6 mm
Absperrbare Kabelschelle 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm PA Natur

10000052


Lagerbestände
48700 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
  • Länge Unterteil
    25.2 mm