Valikko Haku

Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 3.62 Nmm

Tämä kartiomainen puristuslaatta on mekaaninen jousi, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tyyppiä 302 ja jonka vakiopinnoite on passivoitu ASTM A967 -standardin mukaisesti. Tämä kartion muotoinen puristuslaatta on suunniteltu takaamaan lähes vakion joustojäykkyyden ja tavallista jousta matalamman korkeuden. Jousen kierukka kiertyy oikealle, ja siinä on terävät pikemmin kuin pyöristetyt päät.
Tuotekoodi:

1217987

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 3,3937 €
100 - 199 3,1215 €
200 + 3,0394 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

67,87 €

20 x 3,3937 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä