HTTP Status 400 – Bad Request

Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Muoviniitit

 (29 Tuotteet)

Mitä muoviniitit ovaa ja mihin niitä käytetään?
Muoviniitit ovat usein sylinterimäisiä kannallisia kiinnikkeitä, jotka joko työnnetään tai painetaan paikoilleen kiinnitettäessä osia yhteen. Ne muodostavat pysyvän kiinnitysratkaisun, ja niitä käytetään kaikkialla ja monissa käyttökohteissa.

Muoviniittityypit
Niittien laajassa valikoimassamme on eri tyyppejä ja tyylejä eri käyttökohteisiin. Asiakkaitten suosima vaihtoehto on painoniitti. Voit esimerkiksi valita nuoliklipsin, upotetun niitin, kuusipuuniitin tai laajenevan niitin. Varastossamme on monia muovisia painoniittejä. Valikoimaan kuuluu myös napsautusniittejä; toimitamme napsautusrenkaita ja napsautusniittejä paketeissa, joissa on projektivaatimuksiisi sopivat naaras- ja urososat. Vetoniitit takaavat nopean ja helpon asennuksen, ja niitä voidaan käyttää erilaisissa materiaaleissa, kuten puu, metalli ja kumi.
Luettelo Taulukko

Canoe-klipsit

Canoe-klipsi on edullinen kiinnitin, joka on suunniteltu toimimaan samalla tavalla kuin niitti tai ruuvi. Nämä klipsit on helpompi irrottaa kuin muut niitit. Valikoimaan kuuluu eri tyylisiä klipsejä, kuten täysin ontot kiinnikkeet tai osittain ontot kiinnikkeet.

Taloudelliset klipsit sopivat etupaneelin kiinnittämiseen. Ne napsahtavat helposti pyöreisiin reikiin ja peittävät pienemmän pinta-alueen. Ne sopivat erilaisten materiaalien turvalliseen kiinnittämiseen, mukaan lukien muovit ja metallit. Asennustyökaluja ei tarvita - paina se vain peukalolla litteän pyöreänmuotoisen kannan päälle.

Valikoimamme tarjoaa hyvän sähköeristyksen sekä tärinän-, hankaus- ja korroosionkestävyyden. Niitä voi käyttää elektronisissa, auto- ja konekohteissa. Canoe-klipsit asettuvat siististi paneelireikiin ja sopivat pitkään käytettäville kylteille ja esittelykokoonpanoille. Ne voidaan poistaa ja käyttää uudelleen. Erityisen tiukan pidon vuoksi ne sopivat kuitenkin parhaiten kohteisiin, jotka eivät muutu usein.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Värit: musta ja väritön
  • UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokitusvaihtoehdot

Leveät muoviniitit

Levitysniittejä käytetään usean paneelin kiinnitykseen ja liittämiseen. Valikoimassamme on kaksi materiaalivaihtoehtoa: K-hartsi ja polypropeeni (PP).

K-hartsivaihtoehdot ovat värittömiä. Tällä materiaalilla on korkea iskunkesto ja jäykkyys ja erinomainen kirkkaus ja kiilto. Se on näin ollen hyvä vaihtoehto viimeistellyille tuotteille. K-hartsi on hyvä vaihtoehto moniin kohteisiin, kuten lääketieteellisiin ja näyttelykomponentteihin.

PP-vaihtoehtoja on saatavilla mustana ja valkoisena. Tällä materiaalilla on hyvä lämpötilastabiilisuus, ja se kestää useimpia happoja ja emäksiä. PP on hyvä vaihtoehto elektroniikkakohteisiin ja pakkauskomponentteihin.

Materiaalit: K-hartsi ja polypropeeli (PP) Värit: musta, väritön ja valkoinen

Lukitusrenkaat - nailon

Napsautusrenkaiden valikoimamme on valmistettu nailonista, ja niitä on kahta tyyppiä: napsautusrenkaat ja napsautusrengasaluslevyt. Niitä käytetään usein räikkäniittien kanssa, jolloin yhteensopivan reiän halkaisija on 5,5 mm.

Kun napsautusrenkaita käytetään räikkäniittien kanssa, asennusalue kasvaa, jolloin voidaan käyttää niitin koko kiinnityspituutta. Tämä yhdistelmä on ihanteellinen hyvin ohuisiin kohteisiin.

Napsautusrengasaluslevyä voidaan käyttää yhdessä napsautusrenkaan ja räikkäniitin kanssa. Tämä takaa suuremman pintatuen pehmeämmille materiaaleille ja suuremmille rei'ille. Tämä yhdistelmä sopii pyöriviin kohteisiin.

  • ‌Käyttölämpötila: -40 – 85 C
  • Tarjolla on useita värejä: väritön, musta, keltainen, sininen, harmaa ja punainen.

Muoviset ruuviniitit

Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.

Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.

  • Fast and easy installation
  • High strength and versatile
  • Colours; White, Black and Natural
  • Head Styles: Round, Truss and Mushroom
  • Crossed and Slotted Drive Types


Series Code :SR1962

Sarjanumero: SR1962

Nailoniset kiinnitysniitit

Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.

These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1970

Sarjanumero: SR1970

Niittipihdit

Tee niittien kiinnittämisestä helppoa ja nopeaa niittien asentamiseen sopivilla niittipihdeillämme.

Valikoimassamme on musta, muovipäällystetystä metallista valmistettu käsityökalu. Tällä kätevällä ja helppokäyttöisellä työkalulla on helppo kiinnittää painoniittejä. Asennus; aseta niittityökalu niitin varren päälle ja paina alas.

Saatavana myös akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS) -asennustyökaluja, joita saa vihreänä. Ohjainniiteille sopivat työkalut tarjoavat nopeamman kokoamisen ja tarkemman niitin sijoituksen. ABS hyötyy hyvästä lämmön-, iskun-, kemikaalien ja hankauskestävyydestä. Sillä on myös hyvät vakaus-, vetolujuus-, pintakovuus-, jäykkyys- ja sähköominaisuudet, ja se kestää myös alhaisia lämpötiloja. Suuri mäntäkanta ja helppokäyttöinen kahva vähentävät käyttäjän väsymistä. Asennus; aseta painoniitti työkaluun ja laita se kohdereikään. Männän painaminen vapauttaa nastan ja laajentaa niitin kokoonpanoon.

  • Kevyt ja kova
  • Niittejä ei tarvitse esiohjata
  • Ihanteellinen käytettäväksipainoniittien kanssajaTuuletinniitit

Painettavat - painettavat kiinnikkeet

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Sarjanumero: SR1968

Painoniitit

Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.

To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.

These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.

Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.

  • Grommet and Plunger are sold separately.
  • Colors: Black and White


Series Code :SR2318

Sarjanumero: SR2318

Painoniitit - asennusnappi

Mounting Button Push In Rivets create a tight locking solution that mates two objects together. They are ideal for applications where metal fasteners cannot be used, such as Electrical and PCB applications.

The tensions wings help lock the rivet securely in place and cover a wider surface area. The rivet can only be removed from the underside of the board.

Our range features two types. Type 1 snap-locks into a 4mm diameter hole and Type 2 snap-locks into a 4.8 mm diameter hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR2321

Sarjanumero: SR2321

Painoniitit - irrotettavat ja nuppipäiset

This Push In Rivet is a type of panel fastener designed for optimal assembly and removal for a range of applications, particularly those that require regular maintenance, as well as fast assembly and removal.

This "T" style rivet features a knob-shaped rivet head that is easy to grasp, and will improve operator comfort. The rivet benefits from a simple push-push design and requires no installation tools. This easy and effective push-pull design allows for the rivet to snap in and out of the application up to 25 times - making it a highly economical and reusable solution. This also significantly speeds up the installation and disassembly.

  • Material: Nylon 6
  • UL94 V2 Flame Rated
  • Colours: Black and White


Series Code :SR1994

Sarjanumero: SR1994

Painoniitit - jäähdytyslevy

Kiinnittää jäähdytyslevyn suorittimeen piirikortilla. Sisältävät kiinteän jousen, joka kohdistaa jatkuvaa painetta jäähdytyslevyyn, kunnes lämpötahna kiinnittyy. HSR-2 on ristipäinen, joten se voidaan asentaa ristipääruuviavaimella

Painoniitit - kaksipäinen kuusipuu

Fir Tree Rivet that features a double ended design; allowing for the blind fixing of two panels from the centre, so that no fastener head is visible.

The simple design allows the rivet to be pressed neatly into position and provides a clean finish to your application. Ideal for joining and securing soft sheet materials, such as; board, rubber and secondary panels.

More durable than using adhesive, provides high pull out loads and they are quick and easy to install by hand.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1913

Sarjanumero: SR1913

Painoniitit - kiertokiinnikkeet

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Sarjanumero: SR2319

Painoniitit - kovat niitit

Tough Rivets have a quick and easy push-fit design. They have a one-piece design with a pre-driven pin that allows the rivet to be quickly installed by hand, or with automatic equipment. They can be easily removed by pulling the pin from the grommet.

Our range of Tough Rivets are suitable for applications requiring a push in, front-mounted (blind-side fixing) fastener, which can be removed and reused. The rivets provide that and more! They also benefit from strong vibration resistance and are a solid choice for for lightweight applications.

The rivet has a robust design that stays tough in its structure, but still provide a clean and tidy finish. These rivets are strong, reliable and are a highly economical choice.

  • Material: Nylon 6/6
  • UL94 HB and UL94 V2 Flame Rated options
  • Colour: Black


Series Code :SR1912

Sarjanumero: SR1912

Painoniitit - leviävät niitit

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Sarjanumero: SR1963

Painoniitit - muovi, paino, pyöreä/neliömäinen reikä

These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.

The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR2306

Sarjanumero: SR2306

Painoniitit - napsautettavat

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Sarjanumero: SR2316

Painoniitit - napsautuslukittavat tapit

Lukittuva painoniitti tuottaa tehokkaan ja tiiviin sauman, joka on nopea ja helppo koota. Se sopii erityisesti kohteisiin, joissa ei voi käyttää ruuveja ja muttereita.

Lukittuvat painoniitit ovat erinomainen vaihtoehto liitäntöjen kiinnittämiseen piirilevyille ennen juottamista. Lisäksi niitä voidaan käyttää vakiomallisina paneelien painokiinnikkeinä. Niitä on helppo käyttää: ne yksinkertaisesti työnnetään paneelin reikään ja painetaan alas. Ne takaavat siistin ja tyylikkään viimeistelyn.

Tämä sarja sisältää nuolenpäätyyppisiä lukittuvia painoniittejä, jotka takaavat tukevamman kiinnityksen ja suuremman kiinnityskokoalueen.

Lukittuvat painoniitit napsahtavat ja lukittuvat helposti valmiisiin reikiin ja kestävät hyvin tärinää, hankausta ja korroosiota.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • UL94 V2 -liekkiluokitus
  • Väri: väritön

Painoniitit - romix

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Sarjanumero: SR2324

Painoniitit - taittuva jalka

Folding Leg Push-In Rivets have a foldable leg design that provides a secure grip for a range of applications and materials.

Pushing the pin into the rivet body causes the legs to expand outwards, allowing them to get a firm grip on the material in the assembly. The rivet legs expand to a distance of 18.6mm.

This expansion allows the rivet to cover a larger surface area, but as a result has a weaker tensile strength. This makes these rivets more suited to thinner applications, such as cardboard boxes and other porous materials. Once installed, the rivet cannot be removed from the outside of the box.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V2 Flame Rated

Painoniitit - upotetut

Countersunk Rivets are used in countersunk holes and other applications that require a flat finish. Their design allows them to sit flush to a surface, meaning the rivet head will not protrude once installed. They are ideal for sliding track applications.

These rivets also benefit from a tamper resistant design and they are able to accommodate countersunk hole specification DIN ISO 7721.

  • Material: Nylon 6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1811

Sarjanumero: SR1811

Painoniitit - uros/naaras

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Series Code :SR1990

Sarjanumero: SR1990

Painoniitit - uros/naaras napsautettava

Kaksiosaiset painoniitit, joissa on uros- ja naaras-kappaleet, joilla voidaan kiinnittää litteitä paneeleita toisiinsa. Niiteissä on hampaat, jotka tarttuvat toisiinsa tehden kiinnityksestä nopeaa ja helppoa. Kiinnikkeessä on matalat profiilit molemmilla puolilla ja ulkonäkö on sileä molemmin puolin. Valmistettu nailonista 6/6.

  • Värit: musta ja valkoinen
  • Kestää korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja

Painoniitit - viistopäiset

Painoniitin pää on viistetty. Viisto rakenne tukee tehokasta kokoamista ja poistamista.

Niitti asennetaan asettamalla se nopeasti ja helposti työkappaleeseen. Paina nastaa, joka kiinnittyy H:n muotoiseen läpivientiin. Kun nasta on läpiviennissä, läpiviennin haarat laajenevat lukiten niittikokoonpanon tukevasti paikoilleen. Kun niittikokoonpano on asennettu, nastan pää tulee näkyviin paneelin pinnalle mutta näyttää silti siistin viimeistellyltä.

  • Materiaali: Nailon 6
  • UL94 V2 -liekkiluokitus
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Työkaluton asennus
  • Ei voida irrottaa asennuksen jälkeen

Pop-niitit

Pop-niitit ovat käteviä kiinnikkeitä, joita käytetään pääasiassa, kun pääsy paneeliin on rajoitettu tai mahdollista vain yhdeltä puolelta. Näin ollen ne asennetaan tavallisesti kohteen takapuolelle, jolloin komponentit voidaan liittää yhteen.

Nämä niitit sopivat kevyestä keskiraskaaseen käyttöön. Niitä voidaan kättää liiman, ruuvien, muttereiden ja pulttien sijaan. Pop-niitit kiinnittävät kaksi materiaalia yhteen pysyvästi. Ne sopivat erinomaisesti ohuisiin käyttökohteisiin ja sellaisille materiaaleille kuin puu, metalli ja muovi.

Ne on helppo asentaa vasaralla tai niittityökalulla. Pop-niitit työnnetään tiukkaan reikään paneelissa, ja ne kulkevat kahden niitattavan materiaalin läpi.

Valikoimamme pop-niitit ovat lujia mutta kevyitä. Ne eristävät hyvin sähköltä ja kestävät tärinää, hankausta ja korroosiota.

  • Materiaalit: nailon 6/6 ja nailon 6 polykarbonaatilla (PC)
  • Värit: beige, musta, harmaa, väritön ja valkoinen
  • UL94 V2 -liekkiluokitus

Tämä sarja sisältää vaihtoehtoja, jotka voidaan asentaa niittipistoolilla, joka voidaan hankkia erikseen.

  • / 2