Valikko Haku

Evästeet

  1. Cookies
  2. Miten meihin otetaan yhteyttä

Viimeksi päivitetty: Toukokuu 2021

1.1 Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun vierailet sivustoillamme. Niiden tarkoitus on tehostaa sivustojemme toimintaa sekä antaa sivuston omistajille tietoja sivuston toiminnasta. Tällä varmistetaan, että voit käyttää sivustojen toimintoja täysin.

1.2 Eväste voi mukauttaa sivustomme toiminnan tarpeisiisi, mieltymyksiisi ja siihen, mistä et pidä, keräämällä ja muistamalla personoitujen mieltymystesi tiedot. Eväste ei millään tavoin salli meidän käyttää tietokoneellasi olevia tiedostoja tai sinua koskevia tietoja lukuun ottamatta antamiasi tietoja ja sivustollamme suorittamiasi toimintoja.

1.3 Tiedämme, että ihmiset saattavat olla huolissaan evästeistä, mutta uskomme, että niiden asianmukaisen käytön molemminpuoliset hyödyt ovat vaivan arvoisia. Voit kuitenkin hallita Evästeasetukset milloin tahansa meidän kautta Tietosuoja-asetuskeskus.

1.4 Olemme tarkistaneet evästeiden käyttömme emmekä usko, että käytämme sivustollamme evästeitä, jotka ovat kohtuuttoman tungettelevia. Käytämme analyysievästeitä, jotka keräävät nimettömässä muodossa tietoa, kuten sivustolla olevien käyttäjien määrän, mistä vierailijat ovat tulleet ja millä sivuilla he ovat käyneet.  Käytämme evästettä, jonka avulla sähköpostihälytyssovellus toimii ja muistaa, oletko jo hyväksynyt evästekäytäntöilmoituksen. Evästeitä käytetään myös kohdennus- ja mainontatarkoituksiin. Sivustollamme voidaan käyttää seuraavia evästeitä:

1.5 Useimmat verkkoselaimet mahdollistavat useimpien evästeiden jonkinasteisen hallinnan selaimen asetuksilla. Lisätietoja evästeistä, mukaan lukien siitä, miten näet, mitä evästeitä käytetään ja miten niitä hallinnoidaan ja estetään/poistetaan käytöstä, on osoitteessa www.allaboutcookies.org.

2. Miten otat meihin yhteyttä

2.1 Henkilötietojasi tai tätä käytäntöä koskevat kysymyksesi tulee ohjata lakiyksikön päälliköllemme, hän auttaa sinua mielellään:

  • Voit soittaa meille numeroon +44 (0) 1908 359100
  • Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen privacy@essentra.com

Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen Langford Locks, Kidlington, Oxford, OX5 1HX.