Valikko Haku

Jatkojousi 6.1 mm 0.19 Nmm Hiiliteräs

This extension spring is made from carbon steel with a length of 114.3 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.19 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Tuotekoodi:

1217404

15 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,5191 €
150 - 299 2,3959 €
300 + 2,3274 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

75,57 €

30 x 2,5191 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä